案例
屡获殊荣的食品卫生初创企业利用创新和智能数字计量抗击新冠疫情
简介
作为一家因食品安全创新而闻名的初创企业,Clean Works迅速认识到自身在抗击新冠疫情方面所处的独特地位,通过利用自己的农产品消毒技术对急需的口罩和其他个人防护装备 (PPE) 进行消毒。
Clean Works 于 2012 年成立于加拿大安大略省,创始人是农产品行业资深人士,他们看到了改善水果蔬菜的卫生情况以防止食源性疾病爆发的需求。
传统的去污处理方法是对收货后的农产品进行清洗。
这一过程的耗水量很大,且只能去除约 50% 的污染物。
因此,Clean Works 设计出一种利用紫外线、汽化双氧水和臭氧杀死 99.99% 的病原体的工艺,可提供更加有效和稳定的清洁流程,同时降低耗水量。
在全球爆发新冠肺炎疫情之际,Clean Flow Mini 中所采用的技术每小时可为多达 1,200 个 N95 口罩消毒。
该公司最近成立了子公司 Clean Works Medical,专门提供 Clean Flow Healthcare Mini,用于满足这一需求。
背景情况
Clean Flow Heath Care Mini 的一个关键组件是化学计量泵,可实现 Clean Works 卫生解决方案的连续计量功能。
要达到有效的卫生水平,精确控制计量水平和持续喷洒至关重要,无论是对农产品还是个人防护装备消毒都是如此。
Clean Works 以前在 Clean Flow Mini 中采用蠕动计量泵,但这些泵无法实现持续雾化,而且需要额外的维护时间。
“对于以前的泵制造商来说,稳定性是一个大问题。”Clean Works 总经理 Joe Symons 表示,“我们需要一款完全集成的解决方案,能够在与 PLC 控制器通信的同时提供所需的准确性和精度。”
此外,Clean Works 需要一款可以放置在系统壳体外部的泵,能够耐受冲洗环境,不会由于进水或进灰而损坏。
解决方案
为满足使用 PLC 集成的确性和精度要求,格兰富开始利用 Clean Works 喷嘴和化学品对 DDA FCM 泵进行测试。
格兰富团队致力于确保这些泵适用于创新的操作规程。
“雾化过程真的很酷。”格兰富地区销售经理 Aninda Sarker 表示,
“在我们使用各种型号的泵测试该解决方案时,我为 Clean Works 团队拍摄了一段视频,以便他们能看到泵的运行情况。
我也去工厂参加了现场测试,确保我们的解决方案能够提供所需的结果。”
通过采用步进电机技术,格兰富智能数字计量泵可提供平稳连续的流量曲线,即便在仅需要很少量的水的情况下也是如此。
此外,集成式压力传感器和流量监控算法通过将实际流量与设定点进行比较,然后自动进行任何所需的调整,以此来控制水流流速。
该泵符合 IP65 认证,因此可以安全地安装在机器外部,从而节省设备内部的宝贵空间。
成效
格兰富 DDA 已完全集成到用于农产品的 Clean Works Clean Flow Mini 以及 Clean Flow Healthcare Mini 中。
“这一款泵彻底打消了我们在维护方面的顾虑,而且它可以完全自动运行。”Clean Works 共同所有人 Paul Moyers 表示。
由于加拿大 N95 口罩和其他个人防护装备短缺,Clean Works 最新成立的子公司 Clean Works Medical 发现,医疗保健服务提供商和行业对 Clean Flow Health Care Mini 及其核心组件化学品计量泵的需求日渐增加。
格兰富与其全球运营团队合作,快速满足 Clean Works 对 DDA 计量泵这一日渐增加的需求,确保公司的创新解决方案能够用于对设备进行消毒,从而保护正在帮助拯救生命的一线工作人员。
Clean Works Medical 现在正与加拿大联邦和各省政府以及医院、疗养院和其他医疗机构合作,帮助在疫情期间供应经过消毒的设备。
“在疫情带来的危机期间,关键是为一线医疗保健服务提供商快速提供个人防护装备解决方案,而格兰富是其中不可或缺的一环。”Clean Works 总裁兼首席执行官 Mark VanderVeen 表示。