案例
豪华酒店能耗减半,而舒适度不减
格兰富将是我任何新项目的首选品牌。
关于中国顺德五星级的美的万豪酒店为何选用格兰富水泵,还要从这家《财富》500 强公司没在建筑中使用格兰富水泵时说起。
2010 年,美的翻修了其位于中国南部佛山市顺德区的总部。该公司当时使用的是另一个品牌的水泵。到 2011 年,这些水泵高昂的电费、巨大的噪音和其他一些问题迫使他们不得不寻求更好的解决方案。在安装格兰富的水泵后,运行成本立即降低了一半。美的对此印象深刻,随后在其他建筑中继续选择与格兰富合作。格兰富水泵(上海)有限公司销售经理邹建表示,这些建筑包括株洲美的时代广场和首个酒店投资——顺德美的万豪酒店。
解决方案
顺德美的万豪酒店于 2014 年开业,高 28 层,共有 258 间客房。据副总工程师冯震介绍,酒店设有两个暖通空调 (HVAC) 设备间、两个增压供水房和一个锅炉房。
“万豪是公认的国际知名酒店品牌。因此,我们对酒店设施的要求非常高,”冯震说道。他补充说,所有暖通空调、增压和其他泵送设备均来自格兰富,而这些设备一直都没有发生运行问题。
“格兰富只需要一套冷热水增压系统,而其他品牌则需要两套独立的系统。也就是说,采用格兰富的产品可以让我们节省一半的能源。这让我们非常满意。”
中国顺德美的万豪酒店选择格兰富水泵用于增压、暖通空调和锅炉。这些水泵仅消耗美的建筑一半的能源。一直到28楼的客人们纷纷称赞热水和冷水压力的舒适度。
成果
美的万豪酒店总工程师李达表示:“格兰富水泵,尤其是 E 泵,具有稳定性高、维修率低的优点。自 2014 年开业以来,我们从未对这些泵进行过任何维修。这为酒店节省了成本。”
他补充说:“我们知道,我们的顾客希望能够在万豪获得最佳入住体验。有些客户评价说,我们没有像别的酒店那样,出现冷热水失调的问题。而这都是格兰富水泵的功劳。此外,非常值得一提的是,格兰富可提供优质的售后服务和快速的响应速度。在今后的任何新项目中,格兰富水泵都将是我的首选。”