案例

格兰富定制智能泵组 助推星级酒店实现绿色节能改造

项目背景: 拥抱绿色发展大势,香格里拉酒店启动节能改造

伴随着“双碳”目标的提出,中国酒店行业迎来绿色转型潮,不 少高端酒店结合自身特点对酒店硬件进行节能改造,上海静安香 格里拉酒店就是其中之一。上海静安香格里拉酒店于2013年正 式进入运营,截至目前酒店热水系统已运行十年之久,为确保客 人享受到一如既往的高质量入住体验,并提升酒店绿色低碳水平, 急需对热水系统进行节能改造。

针对上海静安香格里拉酒店的需求,格兰富联合专业的节能服务 合作伙伴,全面配合进行用能状况诊断,对酒店能耗优化、节能 减排技术方案进行探讨,最终帮助酒店实现生活热水及空调供热 系统的全面升级,在酒店绿色转型方面起到重要推动作用。 

面临挑战: 

作为面向社会的服务性行业,酒店行业的节能改造具有极大特殊 性,尤其对于关注客户体验的高端酒店来说,如何降低改造对酒 店日常运营的影响,并在改造后实现用户舒适度和节能程度的同 步提升是其关注的要点。

  1. 传统蒸汽锅炉热源配置,运行能耗大
    酒店改造前采用蒸汽锅炉为酒店生活热水和冬季采暖提供热源, 系统运行能耗大。同时蒸汽系统存在噪音大、冷凝水回收难、蒸 汽损失等一系列问题,设备维护保养难度高。 
  2. 日常运行与改造并行,时间和空间双重挑战
    酒店系统的改造不能影响酒店的正常运营,为最大程度减小工程 影响,施工方需尽量缩短现场改造和新系统调试的周期,且因新 设备安装在建筑各设备层,安装空间狭小,施工不便,改造面临 时间短、空间小的双重压力。 

解决方案:  格兰富智能水泵赋能,在合作中实现绿色变革

联合战略合作伙伴,为酒店创新定制解决方案
此次项目中,格兰富携手专注高端酒店能源管理的节能服务合作伙伴,为酒店针对性提供了高效水输配方案和灵活的商务合作模 式。节能服务公司进行项目改造方案的整体设计、统筹和实施交 付,格兰富则通过高效智能的泵组模块为整个方案进一步赋能, 一同帮助酒店从系统、服务、运维的节能中快速收回改造成本, 最大限度实现酒店的绿色转型。

1. 精巧、便捷、智能化水力模块
本次改造采用了空气源热泵和水源热泵作为热源替代原有蒸汽锅 炉系统,空气源热泵机组一般安装在室外,大部分配套循环水泵 也需要安装在室外。传统的室外水泵安装方式,防护性差,设备 易被腐蚀、老化快、寿命短、故障率高,同时配电柜、控制柜等 电气设备安装位置难找,成本高。 

格兰富一体化的智能泵组模块完美解决了这些问题: 

  • 泵组模块配置了箱体防护结构,防风、防雨、防腐蚀、结构 紧凑,安装方便; 
  • 泵组模块配置了格兰富集成化的E泵,集水泵、变频器、控制 器于一体,泵组模块只需一路进线电源,大大降低了输配系统的 配电、控制成本; 
  • 高性价比,综合成本低,节能性好。

2. 静音、高效、智能E泵模块
本次改造中的水源热泵机组,一方面作为热源供生活热水和采暖 所用,一方面生产冷水补充空调系统。水源热泵机组安装于各设 备层,作为配套的循环水泵,要求噪声低,震动小,能效高。

格兰富智能E泵优越的性能表现,得到了客户的赞赏: 

  • 静音、震动小,配置IE5永磁变频电机,能效高; 
  • 水泵、变频器、控制器一体化的集成设备,客户无需配置水 泵控制柜,通过通讯模式输配系统可直接集成在客户BMS系统和 云平台系统,降低整体成本; 
  • 模块化的E泵组,现场安装快捷,施工周期短,节省安装空间, 有效降低了改造对酒店正常运营造成的影响。  

精巧、便捷、智能化水力模块

静音、高效、智能E泵模块

能效水平高于传统解决方案15%以上

创新的系统解决方案,助力酒店大幅降低热水系统能耗
格兰富绿色高效解决方案的应用,对于上海静安香格里拉酒店的 低碳转型作用重大。经过实际运行对比,格兰富智能E泵系统的 能效水平高于传统解决方案15%以上,酒店预计获得非常可观的 年节能收益。

作为全球领先的水泵及水技术解决方案供应商,格兰富始终走在 行业绿色发展的前沿, 致力于不断为客户提供绿色高效解决方案, 为行业提供了优秀的节能改造模板。未来,格兰富将与行业上下游合作伙伴达成更为紧密的合作,助力企业强劲自身核心竞争力, 拿下绿色转型的最终胜利。

相关应用

查找相关应用。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

其他相关案例

阅读格兰富相关解决方案,了解客户如何从中获益。