案例
反渗透系统实现智能化,每生产 1 立方米水可节约 70% 的能源
我们通过与格兰富 iSOLUTIONS 合作,将已经取得成功的设备改进得更好了。
现状
如果工业水设备公司(IWE)的反渗透(RO)水处理系统意外停工,对客户来说可能是灾难性的。举例来说,如果水的纯度下降,而又没有及时通过监控系统发现,化妆品生产商就必须将整批产品扔进垃圾桶。如果水的纯度不合格,啤酒厂可能会损失整批啤酒。
IWE 销售经理 Justin Underhill 说:“泵是设备的心脏,它绝对是整个机器运行的关键。因此,你需要一个可靠、有保证的泵系统。”
“IWE 的反渗透系统既有每小时处理 150 升水的紧凑型设备,也有每小时处理高达 20,000 升水的配有 8 英寸膜的大型系统,”Justin Underhill 接着说:"我们的任务是将生产水质从20 微西门子降到低于 5 微西门子,有时甚至需要降到 1 微西门子。”
在 IWE 位于英国马特洛克的工厂生产反渗透系统的八年时间里,系统一直表现优秀,但一直依赖人力投入。
“我们的客户会反馈‘我的水箱没有水了’、‘我们的水不够用了’、‘我们的机器发出奇怪的声音’,又或者‘电导率上升,它超出了参数范围’……” Justin Underhill说,“我们需要一直有人坚守阵地解决问题,如果这个人外出度假、开会或有任何疏忽,生产就会停止。代价非常高昂。”
除了可靠性之外,客户还要求更节能的设备,他说,“从长远来看,这也是一种省钱的方法”。
图片: IWE 的 Justin Underhill 正在检查公司的专业反渗透系统。
解决方案
IWE 与格兰富建立合作,对现有的系统设置进行研究,并探讨如何通过使用格兰富智能泵系统或格兰富 iSOLUTIONS 实现更好的效果。团队利用格兰富 CRIE 泵、DDA FCM 数字计量泵和其他组件(如用于新型 IWE iPRO 系列的格兰富Direct Sensors™传感器、格兰富智能监测平台)找到了解决方案。
Justin Underhill 说:“我们使用格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案,最大限度地减少了泵的维护成本。如果膜出现任何问题,比如膜上出现压差,我们会在出现压差之前就发现这个问题——控制器上会显示‘缺乏维护’。”
他补充说,格兰富 iSOLUTIONS 控制器可以显示泵是否“疲劳”、运行是否发热、压差是否过大或设置是否有问题。现在,一切都可以通过泵的持续监测来发现,而且是实时发现,例如温度升高、电导率超标、流量下降等等情况。
控制器还能监测泵流量、泵速和功耗、运行时间,并可按小时、按天、按周或按月查看泵曲线。
他补充说:“使用 iSOLUTIONS 的优势是,你可以通过远程控制获取所有信息。我们的客户可以坐在办公室里查看四英里外生产单位的机器。他们可以通过智能手机获取信息,并与机器上的控制器进行关联。”
“格兰富 iSOLUTIONS 升级的另一个优势是反渗透装置的占地面积更小”,他说,“这对客户来说是一个利好,他们可以使用更少的占地面积来使用和操作反渗透装置。这一切都要归功于泵的不同。”
我们有自己的标准机器,它有很多需要手动操作的设置,还有一个一直以固定速度运行的泵。
现在有了格兰富 iSOLUTIONS,IWE 的反渗透设备通过 IE5 电机驱动的变速泵实现了更多控制。“泵的速度会根据需求而变化,时高时低。这大大降低了泵的额定能耗。我们所说的是从 21 级 2.2 千瓦的泵到 13 级 0.5 千瓦的巨大改变。”
他向我们展示了旧机器和新机器的外形差异。2.2 千瓦的泵几乎有胸口那么高,而 0.5 千瓦的泵可以放进背包里。他说:“看看这占地面积的变化!”
Justin Underhill 将格兰富 CRIE 0.5 kW 泵与之前系统中腰高的 2.2 kW 泵进行比较,展示了新反渗透系统中格兰富 CRIE 0.5 kW 泵的尺寸。
成果
Justin Underhill 说,iPRO 设备的电机更小,且其复杂性也降低了,因此可以节省约 70% 的能源。
“光是节能这一点就足以让人眼前一亮,因为人们会想,‘我可以在这台机器的日常运行成本上节省很多钱。’而且它还会告诉我,当我的膜工作效率不高时,它会与压力开关相关联,做出及时响应,并告知下游出现了问题。因此,它为客户提供了灵活性。他们需要纯净水。他们需要知道是否会出现任何问题,然后他们就可以制定计划。”
他说:“我们与格兰富 iSOLUTIONS 合作,把已经取得成功的设备改进得更好了。”
他补充说,“与格兰富一起开发 IWE 专属的 iPRO 系列产品,是一次非常有意义的合作。对我们来说,最令人兴奋的是能与一家拥抱现代技术的制造商合作,现在格兰富将此技术推向市场,并询问我们是否愿意合作,将本案例作为原型——也就是作为示范模型运行?”
“问题的答案当然是肯定的,让我们开始吧!让我们一起合作,一起设计,一起拥抱变化。”
IWE 的 Justin Underhill (左)与格兰富的 Luke Gardener(右)通过格兰富 GO 智能手机应用程序远程监控反渗透装置内的泵系统。
格兰富提供
格兰富为 IWE 提供了 CRIE 多级离心泵和带流量控制监控的 DDA 数字计量泵,实现实时监控、远程控制、故障预测和系统优化。其他组件,如Direct Sensors™传感器和格兰富 iSOLUTIONS 控制器也是格兰富 iSOLUTIONS 解决方案的一部分。