案例
采用分布式水泵节省作业成本
使用者的舒适性位于首列,也是令Green Mark维持前列的原因。格兰富分布式水泵帮助我们实现这一切。
Ngee Ann Polytech(NP)的22座是一栋综合性建筑,位于新加坡,设有食堂,体育馆,学生会所及办公室。 该建筑于2014年完工,使用具有恒定负载特性BMS运行。 其总冷却面积约为6000m²。 新加坡建筑业监管局已批准22座为绿色标章建筑。
暖通空调系统占建筑总能耗的60%。 为了维持绿色标章白金级标准,达到更佳的能源节省,NP的管理阶层与环境及水科技创新中心(EWTCOI)决定重新审视以冷水回路为基础的HVAC系统设计。 目标为找出节能方法,同时在整栋建筑内维持凉爽,舒适的环境。
在恒定负载曲线的情况下,在部分负载时无法对初级泵充分节流,因为这会导致建筑物的某些区域接收到的冷却水流量太少。 这会导致过度抽水,降低整体系统效率。 阀门通过降低压力从根本上控制流量。 区块22采用的是传统的固定压差控制策略,这样会导致泵压力过高,最终浪费能源。
格兰富携手EWTCOI对系统进行了改造,其中采用了分布式泵,在整个建筑中安装智能泵,以自动调节流量,满足所需的冷却负荷。 此承诺将可省下至少50%的冷冻水泵送功率,并随时优化系统性能。
在采用分布式水泵系统之前,须在六周的时间内量测冷气环路的冷却吨位与总能源消耗。 其中包括天气信息,以便在确定分布式水泵解决方案的基准时能够将数据标准化。
格兰富分布式水泵解决方案由15台MAGNA3分布式水泵,4台TPE3初级泵以及我们独一无二的解决方案专家组成。
解决方案
格兰富分布式水泵解决方案包含15台MAGNA3分散泵,4台TPE3主泵,以及我们独一无二的解决方案专业知识。 安装期间的调试过程非常高效。 通过设置对初始泵设置进行配置。 格兰富GO REMOTE应用程序每个泵的流量限制在BMS中直接进行了调整。 相比使用传统的平衡阀,控制阀或独立压力控制阀(PIV),此方式可节省大量时间。
成果
运作时,分布式水泵会持续测量风管温度,并自动调整抽速,以达到所需的温度。 该系统会自动平衡任何负载,为承租人提供最佳的舒适度。
第22座带有平衡阀和控制阀的基准系统的温差为5.3°C。 改造后的格兰富系统,配备分布式泵,将温差增加28%。 避免将阀门的抽水功率从9.4 kW降低到4.3 kW,可将水泵总能耗降低54%。
简而言之,
- 将水泵能耗从9.4 kW降低到4.3 kW
- 温差增加28%
- 泵总节能54%
- 超过环保标准的铂金建筑