案例
格兰富高压泵解决方案帮助家禽加工厂提高可靠性并减少了能耗
在经历了频繁且代价高昂的故障之后,一家火鸡肉加工厂决定为其高压冲洗和卫生系统配备更可靠的泵送解决方案。工业设备供应商Carotek为该加工厂提供了格兰富Hydro高压泵系统外加格兰富CU352泵控制系统。这款高度可靠且高效的格兰富解决方案帮助加工厂将能耗降低了50%以上,节省了超过50,000美元的能源成本。
主题:冲洗和卫生
地点:美国弗吉尼亚州欣顿
客户:弗吉尼亚家禽养殖者合作社
格兰富的Tommy Pierce(橙色背心)与弗吉尼亚州家禽加工厂的工程经理Phil Miller(中)以及解决方案提供商Carotek的Steve Floyd一起讨论新的格兰富Hydro高压泵系统。
现状
在位于美国西弗吉尼亚州欣顿市的弗吉尼亚家禽养殖者合作社中,大约有200名养殖者从事雄性火鸡饲养工作。合作社的火鸡加工厂用于高压冲洗和卫生系统的两台150马力的皮托管泵频繁出现故障。
VPGC的工程经理Phil Miller表示:“旧高压泵系统的最大问题在于可靠性。泵最多再能使用六个月到一年,之后我们就必须进行更换。”维护费用平均每年在40000-50000美元之间。
“在我访问弗吉尼亚州家禽养殖者合作社期间,我考察了现有的皮托管泵。我注意到的第一个问题就是噪音,”格兰富美国东南部工业设备和解决方案分销商和供应商Carotek公司的Steve Floyd说道。“这让我立刻想到了格兰富的一款新型高压泵系统。”
格兰富高级技术销售经理Brendan Watson展示CU352泵控制柜的内部。
解决方案
Steve Floyd和Carotek提议采用格兰富Hydro高压泵解决方案,这是一款专门为食品和饮料工厂的高压水应用而设计的多泵系统。合作社对格兰富很熟悉,之前安装过格兰富的Hydro MPC-E系统。
提议的Hydro高压泵解决方案包括一个格兰富CU352控制器,以及两台15马力的补给泵,可以处理每分钟60加仑(或每分钟220升左右)以下的低流量,这也是首班生产期间较为常见的最大需求。高流量通常只在工厂冲洗和卫生流程中需要。
之前的皮托管泵系统最初设计为在1000 psi下每分钟实现300 加仑(或1100升)的流量。合作社工程团队认为工厂清洗不需要1000 psi的压力,降低设计压力和泵的马力之后,系统也能满足工厂清洁的需求。新的Hydro高压泵解决方案可以在680 psi的压力下实现每分钟400加仑(或1500升)以上的流量。
格兰富高级技术销售经理Brendan Watson表示:“该应用是独一无二的,因为系统不仅要在高压下泵水,而且还要使用变速驱动器来调节泵的速度。CU352控制器的先导泵功能使我们能够在需求增加的高峰时段运行更大的泵,并在需求较低的时段运行补给泵,从而节省能源。”
他补充说,CU352控制着系统上的所有8台泵,同时还要监测系统的所有运行信息,从压力到运行时间,再到报警历史和能耗。
控制系统非常可靠。系统只会在我们需要水的时候运行。对流量的调节也远比其它系统好。我不会对过去的系统有丝毫怀念。
合作社工程经理Phil Miller在格兰富CU352泵控制器上查看泵系统状态。
成果
如今,合作社的清洁人员能够在压力减少300 psi的情况下,以同样时间完成清洁工作,且清洁效果没有任何下降。格兰富销售工程师Tommy Pierce表示,在合作社决定降低系统压力并采用高效的格兰富Hydro高压泵解决方案之后,工厂的高压系统能耗降低了50%以上。工厂的能源使用量每年将减少600,000 kWh,相当于每年节省5万多美元。Pierce表示,随着能源的节省和维护成本的降低,合作社预计两年不到就能实现新泵系统的投资回报。
与之前的皮托管泵相比,格兰富Hydro高压泵系统每年可以为合作社节省超过50,000美元的能源成本。
格兰富提供:
格兰富为VPGC的高压冲洗和卫生系统提供了一套Hydro高压泵系统。该系统是一款专门为食品和饮料厂的高压水应用而设计的定制且高效的多泵系统。而格兰富CU352泵控制器使格兰富水泵能够轻松准确地完成这一关键的增压工作。
访问食品饮料工业专题页,了解更多格兰富用于食品和饮料应用的解决方案。
高压泵系统:Hydro HP
总体系统性能:400gpm @ 680psi
- 2台CRNE95-2-2 (25HP) - 系统供给泵 (流量为 400 gpm / 1500 lpm)
- 2台CRN45-7-2 (50HP) - 标准泵 (流量为 200 gpm / 750 lpm)
- 2台CRN45-7 (60HP) - 高压泵 (流量为 200 gpm / 750 lpm)
- 2台CRN10-17 (15HP) - 高压补给泵 (流量为 60 gpm / 220 lpm)
相关产品
查找格兰富相关的产品。
相关应用
查找相关应用。
其他相关案例
阅读格兰富相关解决方案,了解客户如何从中获益。