新闻

息税前利润同比增长22.1%,格兰富发布2019年上半年业绩报告

财务表现
 
  • 按当地货币计算的有机销售增长率为1.9%(按丹麦克朗计算为2.8%)
  • 净营业额达132亿丹麦克朗
  • 息税前利润(EBIT)为11.77亿丹麦克朗,同比增长22.1%

      “我们对2019年上半年的财务表现相当满意。核心市场的营业收入均有所增长,加上对成本的严格控制,公司上半年的销售额和EBIT创历史新高。”格兰富集团CEO马哲思(Mads Nipper)说道。

      马哲思指出:“我们的团队在日趋动荡的市场行情中表现非常出色,在全球各地格兰富人的努力下,我们在保持业务盈利的同时,积极助力全球气候和水环境保护,这令我感到十分骄傲。”

      市场的愈发不确定影响了我们对下半年的预期以及对全年的展望。“作为一家全球化企业,贸易壁垒和不断加剧的市场不确定性均给我们带来了负面影响。我们也正面临着更加严峻的市场环境。但在全球各地同事们不遗余力的辛勤奉献下,我坚信我们必然能够逆势而上,牢牢把握市场份额。” 格兰富集团CSO保罗·杜·耶森(Poul Due Jensen)说道。

      马哲思认为:“在今年收官之时,最切合实际的展望是实现+2%的营收增长。当然,该水平低于我们+4%的全年预期,但由于上半年我们保持了健康盈利,因此全年EBIT成绩仍有望达到预期。”

      保罗·杜·耶森补充道:“集团全新推出的2025战略,以及我们对开创性解决方案与创新的专注,和为全世界水资源和气候挑战提供行之有效解决方案的决心,都会是我们面向未来的强大平台。我相信,以格兰富雄厚的技术实力、优良的文化和对未来方向的清晰把握,我们必能通向更加光明的未来。”

 

可持续发展表现

       致力于为全世界水资源和气候挑战带来开创性解决方案是格兰富一切经营活动的核心,我们也取得了喜人的进展。2019年上半年,公司在经营中的能耗和水耗同比分别下降了11%和10%。更重要的是,我们持续地帮助客户取得显著节能成果,并为需要帮助的人们送去安全的饮用水。

       “作为集团管理层,我们十分自豪整个集团能保持住前进的势头,并坚持为全球水资源和气候挑战带来积极影响。取得如此进步,也使我们更加坚定地朝着2025年和2030年的雄心壮志进发。坚持奉献,坚守可持续发展的远大抱负,是我们推行集团全新2025战略的根基。尽管市场形势愈发严峻,我们仍期待着与全球19000名同事携手共进,迈向未来。”马哲思说道。