Opter pour une nouvelle approche qui optimise avantageusement votre travail
La gamme ALPHA GO : Un allié pour gagner du temps
Evitez les rappels et le temps perdu avec la nouvelle gamme ALPHA GO. Deux circulateurs au lieu d'une centaine permettent aux installateurs de répondre efficacement aux besoins de remplacement dès la première intervention chez le client. Le support d’un smartphone réduit la complexité et assure une mise en service optimale du circulateur.
Avec les nouveaux circulateurs Grundfos ALPHA1 GO et ALPHA2 GO, vous pouvez remplacer près de 70% des circulateurs Grundfos intégrés et la plupart des versions autonomes toutes marques. Le dimensionnement et la sélection des circulateurs sont maintenant beaucoup plus faciles. Les nouvelles fonctionnalités avant-gardistes vous permettent des remplacements précis et rapides. Grâce à la configuration guidée, vous pouvez assurer une mise en service optimale, assurer le confort et réduire la consommation d'énergie.
GO ! Découvrez la nouvelle gamme ALPHA GO de Grundfos en vidéo.
L'avenir, c'est moins de circulateurs et plus d'avantages
Remplacement rapide avec seulement deux circulateurs dans votre fourgon
La conception de la nouvelle gamme ALPHA GO vous permet de ne transporter que deux modèles dans votre fourgon. Avec les circulateurs ALPHA2 GO 25-75 180 et ALPHA1 GO 25-80 180, ainsi qu’un adaptateur de signal FCI, vous serez en mesure de remplacer près de 70 % des circulateurs Grundfos intégrés et la majorité des circulateurs autonomes toutes marques.
L’ALPHA1 GO 25-80 180 est compatible avec la plupart des circulateurs Grundfos UPS intégrés et l’ALPHA2 GO 25-75 180 remplace la plupart des circulateurs Grundfos UPM3 et UPM4 intégrés et la majorité des circulateurs autonomes toutes marques.
Cela garantit un remplacement rapide et une efficacité dès la première intervention.
Découvrez notre gamme de produits
Les Grundfos ALPHA1 GO et ALPHA2 GO sont dotés de nouvelles fonctionnalités qui optimiseront considérablement votre travail.
Grundfos ALPHA1 GO
Découvrez le Grundfos ALPHA1 GO - un circulateur de haute qualité doté de fonctionnalités garantissant les meilleures performances. L'ALPHA1 GO convient au remplacement des versions Grundfos UPS intégrées et des circulateurs autonomes toutes marques. Il est doté de nouvelles fonctionnalités améliorées, telles que :
Capacité de remplacement des modèles intégrés et autonomes.
Un seul bouton de réglage et un écran intuitif.
Protection contre la marche à sec intégrée.
Prévention des blocages et démarrage robuste.
Grundfos ALPHA2 GO
Découvrez le Grundfos ALPHA2 GO - la sélection premium, offrant des performances élevées et des fonctionnalités conçues pour faire face à toutes les situations. L'ALPHA2 GO est conçu pour remplacer la plupart des versions autonomes et les versions intégrées Grundfos UPM3 et UPM4. En plus des fonctionnalités de l'ALPHA1 GO, l'ALPHA2 GO est également doté de :
Configuration guidée.
Avertissements et alarmes.
Détection d’air et mode automatique de dégazage.
Équilibrage des émetteurs, radiateurs et/ou boucles de planchers chauffants.
AUTOADAPT pour plancher chauffant.
Grundfos GO
Avec l'application Grundfos GO pour les circulateurs, vous serez guidé à travers le processus de remplacement et de mise en service. GO Replace et la Configuration Guidée Grundfos rendent votre travail simple, précis et encore plus professionnel.
Devenez un expert grâce à notre cours gratuit Ecademy
Nos 7 modules en ligne sont faciles à suivre et vous permettront d'utiliser la nouvelle gamme de circulateurs dans votre travail quotidien. Découvrez toutes les caractéristiques de la gamme Grundfos ALPHA GO et de l'application Grundfos GO qui changent la donne.
Mettez vos connaissances ALPHA GO à l’épreuve !
Faites défiler les questions et découvrez immédiatement comment vous maîtrisez la gamme ALPHA GO.
Ne manquez aucune actualité sur la gamme ALPHA GO.
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Que vous souhaitiez acheter un produit ou simplement recevoir les conseils d’un expert Grundfos, nous sommes ravis de vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de pompage ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.