Et si vous pouviez résoudre quasiment tous les besoins de remplacements des circulateurs, dès la première visite chez vos clients ?
Trouver et installer le bon circulateur de remplacement peut s'avérer complexe et prendre du temps. En attendant de trouver le bon modèle de remplacement, sa commande et sa livraison, la complexité de trouver le bon circulateur perturbe votre journée de travail et vous devez souvent faire plusieurs allers-retours avant de terminer l'installation. Et si, lors de vos interventions chez vos clients, vous aviez déjà la solution en main, laissant derrière vous des heures de recherches, d’administration, de déplacements perdues dans le passé ?
Les nouveaux Grundfos ALPHA1 GO et ALPHA2 GO ainsi que l'application Grundfos GO sont là pour changer la donne en optimisant votre flux de travail et en effectuant des remplacements beaucoup plus rapidement, pour vous faire gagner beaucoup de temps sur le long terme.
Un avenir avec moins de circulateurs
La gamme Grundfos ALPHA GO est une solution unique sur le marché. Elle a été développée sur la base de plus de 30 ans d'expérience, notamment acquise avec les circulateurs intégrés. Conçue pour les applications de chauffage domestique équipées de circulateurs autonomes et intégrés, les deux modèles de la gamme couvrent près de 70% du remplacement des circulateurs Grundfos intégrés et la quasi totalité des circulateurs autonomes toutes marques. Cela signifie que vous n'avez besoin que de deux circulateurs dans votre fourgon, ce qui facilite à la fois le dimensionnement et la sélection des circulateurs.
Concrètement, il vous suffit d'avoir à portée de main, dans votre fourgon, deux modèles : un ALPHA2 GO 25-75 130 et un ALPHA1 GO 25-80 130 ainsi que deux accessoires, un adaptateur d'alimentation et un adaptateur de signal FCI.
L'ALPHA1 GO 25-80 130 est compatible avec la plupart des circulateurs intégrés Grundfos UPS. L'ALPHA2 GO 25-75 130 peut remplacer la plupart des modèles Grundfos UPM3 et UPM4 et la majorité des circulateurs autonomes toutes marques.
Avec seulement deux type de circulateurs :
Vous pouvez résoudre des besoins de remplacement rapidement.
Inutile d'attendre une livraison.
Vous limitez le stockage.
Vous réduisez la complexité de la recherche et de l'installation d’un modèle de remplacement autonomes ou intégrés.
Grundfos GO vous guide tout au long du processus
Par ailleurs, le travail est devenu beaucoup plus simple et rapide grâce à l'application Grundfos GO, qui vous guidera tout au long du processus de remplacement. Grâce à l’outil GO Replace de l'application Grundfos GO, vous pouvez utiliser la fonction Scanner-trouver-remplacer ou la fonction Rechercher et sélectionner. Elle vous fournira une suggestion de remplacement précise.