Et si vous pouviez effectuer une mise en service parfaitement adaptée aux spécificités de chaque installation tout en rédusiant le nombre de retours sur site ?

Chaque système de chauffage est unique, avec parfois des facteurs cachés qui doivent être pris en compte. Atteindre une efficacité maximale du système avec une mise en service précise, est une tâche délicate. Alors, si vous aviez le choix entre continuer avec vos méthodes actuelles ou opter pour une nouvelle approche qui optimise considérablement votre travail, garantit le confort du client et réduit la consommation d'énergie, que choisiriez-vous ? 

GO pour l’efficacité à tout point de vue avec Grundfos ALPHA GO

Avec la configuration guidée via l'application Grundfos GO installée sur votre mobile et juste deux variantes de circulateurs intuitifs, votre future mise en service sera optimisée. Grâce à l'application Grundfos GO dédiée aux circulateurs, vous pouvez assurer une performance optimale du système et offrir un confort maximal à vos clients. La configuration guidée vous aide à trouver le bon mode de contrôle et le bon point de consigne adapté à chaque circulateur. En quelques étapes simples, elle vous accompagne dans la mise en service, en tenant compte des facteurs essentiels du système et des capacités du circulateur, afin d'obtenir le réglage le plus précis possible. Avec Grundfos ALPHA GO, vous réduisez ainsi les rappels liés à un circulateur mal configuré ou à un mode de fonctionnement inadapté.

La configuration guidée via l'application Grundfos GO vous permet de :

  • Réduire la consommation d'énergie.

  • Assurer le confort.

  • Réduire les rappels.

  • Réaliser un réglage précis du circulateur en fonction des besoins de l’installation.   

  • Offrir l'équilibre parfait entre chauffage et confort grâce à des fonctions intelligentes qui s'adaptent à toutes les configurations et en toute transparence.

  • L’assurance que le circulateur ne consomme pas plus de 55 % d'énergie. 

L'avenir est à portée de main

Les rappels peuvent être remplacés par une mise en service plus efficace et basé sur les données. 95 % de l'utilisation d'énergie et de l'empreinte d'un circulateur sont liés à son fonctionnement. La configuration guidée de Grundfos GO vous permet de réduire le nombre de rappels et d'économiser jusqu'à 55 % de consommation d'énergie pour vos clients. 

Pourquoi rester sur vos positions alors que vous pouvez choisir Grundfos ALPHA GO et devenir le meilleur professionnel de votre secteur ?



Devenez un expert grâce à notre cours gratuit Ecademy

Nos 7 modules en ligne sont faciles à suivre et vous permettront d'utiliser la nouvelle gamme de circulateurs dans votre travail quotidien. Découvrez toutes les caractéristiques de la gamme Grundfos ALPHA GO et de l'application Grundfos GO qui changent la donne.

Grundfos GO

Grâce à l'application Grundfos GO pour les circulateurs, vous serez guidé tout au long du processus de mise en service, garantissant une mise en service précise. La configuration guidée vous aide à trouver le bon mode de contrôle et le bon point de consigne du circulateur. L'application vous accompagne tout au long de la mise en service, en prenant en compte tous les facteurs essentiels liés à l’installation et aux performances du circulateurs. 

Découvrez notre gamme de produits

Les Grundfos ALPHA1 GO et ALPHA2 GO sont dotés de nouvelles fonctionnalités qui optimiseront considérablement votre travail.


Grundfos ALPHA1 GO

Découvrez le Grundfos ALPHA1 GO - un circulateur de haute qualité doté de fonctionnalités garantissant les meilleures performances. L'ALPHA1 GO convient au remplacement des versions Grundfos UPS intégrées et des circulateurs autonomes toutes marques. Il est doté de nouvelles fonctionnalités améliorées, telles que :

  • Capacité de remplacement des modèles intégrés et autonomes.

  • Un seul bouton de réglage et un écran intuitif.

  • Protection contre la marche à sec intégrée.

  • Prévention des blocages et démarrage robuste.


Grundfos ALPHA2 GO

Découvrez le Grundfos ALPHA2 GO - la sélection premium, offrant des performances élevées et des fonctionnalités conçues pour faire face à toutes les situations. L'ALPHA2 GO est conçu pour remplacer la plupart des versions autonomes et les versions intégrées Grundfos UPM3 et UPM4. En plus des fonctionnalités de l'ALPHA1 GO, l'ALPHA2 GO est également doté de :

  • Configuration guidée.

  • Avertissements et alarmes.

  • Détection d’air et mode automatique de dégazage.

  • Équilibrage des émetteurs, radiateurs et/ou boucles de planchers chauffants.

  • AUTOADAPT pour plancher chauffant.

Rejoignez 55.000 professionnels comme vous - obtenez gratuitement des outils, des formations et des connaissances

150 000 professionnels ne peuvent pas se tromper !

Des milliers de vos collègues installateurs se sont déjà inscrits à Grundfos pour les installateurs. Rejoignez-les gratuitement et obtenez accès illimité aux outils, à la formation et aux connaissances. Vous serez également parmi les premiers à être informés des événements à venir des produits ainsi que des événements exclusifs.