灵适预制化智能泵组,数字赋能建筑向绿色低碳转型

在碳达峰、碳中和目标的指引下,中国建筑行业不断向着低碳绿色的方向迈进,更加绿色以及节约能源的装配式建筑正成为行业转型主流。格兰富作为全球创新水系统解决方案专家,顺应时代发展潮流,推出灵适预制化智能泵组,这是一款适用于区域供热与中央空调应用系统的,预制集成一体式智能集约的水系统模块。

商业建筑痛点知多少

你知道吗?当所有行业都在为提高效率和节约成本投资创新时,建筑行业却没及时跟上,目前传统商业建筑节约能源体系存在以下痛点:

  • l  产品固化设计和实际冗余需求之间的矛盾
  • l  复杂选型和反复设计耗时耗力
  • l  服务能力和运维管理超高需求
  • l  安装效率和施工调试繁琐耗时
  • l  实际行动和实际能耗偏离标准
  • l  多供应商和管理规范难保一致

十四五时期,“降碳”成为我国生态文明建设的重点。未来,中国建筑行业规模化扩张发展逐渐成为过去式,更加绿色、低碳的装配式建筑正成为行业转型主流。

预制先驱 智慧运维 

1.灵动设计

  • l  集约空间设计,友好运维界面
  • l  尺寸多方向调节,接管灵活应对
  • l  配置兼容,支持多协议,场景多应用

2.整体预制

  • l  整体系统验证,综合性能负责
  • l  维护需求综合考虑,集约空间操作合理化
  • l  预制工作,提升效率减少风险

3.智慧运维

  • l  云平台数据在线,系统运行实时掌控
  • l  无线传输,全网需求无死角
  • l  运行数据深度可视,人人皆可系统专家

4.化繁为简

  • l  标准化模块,“一”即是全部
  • l  提供整机性能,问题一步解决

5.优化能耗

  • l  机组水系统优化,水力损失最小化
  • l  基于水泵曲线标准,优化控制排除误差

6.忠于初心

  • l  灵适机组整体运行实时掌控

灵适预制化智能泵组产品型号

根据实际场景,预制化方案提供E泵—U型/L型以及外置变频器—U型/L型等丰富型号选择,灵活应对多场景系统设计。此外,这款泵组已开展五大类、多项专利申请,灵巧简洁的同时,也具有诸多独创性的设计,为持续扩大专业影响和提升市场竞争力奠定了坚实基础。

产品应用案例介绍

格兰富的工程师和山西杰灵热力有限公司共同对现场进行仔细观察分析后,决定采用灵适预制化智能泵组以模块化设计应对多种需求,精密水系统CFD模拟优化配置,通过严苛的整体性能验证全面解决安装空间受限、系统不兼容、调节操作困难,无自动能效寻优等问题。

投入运行后,格兰富专业的数字采集与分析模型,让管理更简单、更智能,利用数字化手段打通了客户在换热站运营和维护的每个细节,实现质效提升。

灵适预制化智能泵组系统,适用于区域供热与中央空调应用,预制集成一体式智能集约的水系统模块。不仅能够在运营管理和节约降耗方面呈现优质效果,还显著降低了其设备的总体拥有成本。未来格兰富将继续着眼于利用创新技术和数字化手段,助力行业智能化水平迈向新阶段。

填写表单获取您所需要的解决方案,文件将通过电邮发送到您的Email