直播预告:格兰富新品静源NK/NKE端吸泵技术特点及应用
近年来,全国各省市都在以低碳环保为建设目标,越来越多的”绿色建筑“逐渐出现在人们的生活中。以科技创新推动绿色低碳发展,为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度实现人与自然和谐共生的美好愿景。
此次我们将在微课堂直播中,通过新型静源NK/NKE泵设计标准、能效配置及应用等详细介绍,全面分析格兰富端吸泵系列的进一步改进和升级 ,牢牢把握行业发展趋势,以优异的性能,满足未来应用和效率要求。
新型静源NK和NKE泵为非自吸、单级蜗壳式离心泵,具有轴向入口、径向出口和水平轴。它们在精细可靠的格兰富品质基础上进行升级,以优异的性能,满足未来应用和效率要求。
设计特点:
静源NK/NKE泵的设计遵循了以下标准:
- ISO 5199通用设计指南;
- 所有泵均按照ISO1940 class 6.3进行静平衡处理,叶轮经过水力平衡;
- 入口和出口法兰符合EN1092-2;
- 机械轴封符合EN12756 标准;
- 泵曲线公差符合ISO 9906:2012 Grade 2B。
技术特点:
高品质的NKE系列,具有业界先进的IE5效率,是着眼未来的一体化泵。MGE一体化永磁电机集成变频器,可根据需求进行比例压差等智能控制。
§ 智能系统集成
NKE系列无需安装复杂、昂贵的外部控制器、变频器和传感器,可与许多工业和商业建筑应用的智能动态解决方案无缝集成。
§ 内置E电机
内置变频器的MGE电机最高功率可达11kW,可提供超越IE5标准的超高效率。变频器可根据预定义的智能控制模式(如:恒定压力和恒定温度)进行调节,使该泵能轻松胜任诸多应用。
§ 内置传感器
如果想要更进一步的控制和效率,可以选择内置压力传感器的NKE2000系列,实现比例压差控制。
*更多技术特点请参考产品手册。
行业应用:
全新系列提供广泛的配置选择,可满足商业建筑制冷和供暖 、区域能源 、市政水务、工艺水和轻工业等领域的各类应用要求。