格兰富为复杂的城市污水处理中的各种应用类型提供全方位的水力设计
格兰富全新推出了创新的Open S-tube®,使旗下著名的SE/SL系列重载污水泵的水力方案更加完备。Open S-tube®基于半开放水力设计,为所有污水应用带来最高性能水平。
在任何污水管网中,水泵始终是核心。作为世界上最大的水泵制造商,格兰富始终致力于开发和改进水泵设计,以满足不断变化的污水应用要求。特别是随着城市污水的复杂性日益增加,悬浮固体、有机物、油脂、纤维和聚合物等成分都对污水的输送提出了新的挑战。此外,极端天气条件增加了降雨的变化和洪水发生的机会,从而带来了更多的挑战。
格兰富通过新的水力设计和材料选型来应对这些挑战,提高了污水泵送解决方案的可靠性和耐久性,同时降低了运行和维护成本。
“我们的新型Open S-tube®基于半开放叶轮结构能够使水泵在更宽的工作范围内保持高效率,并可以进行叶轮切割以满足特定工况的需求,”全球产品经理Mikael Nedergaard解释说,“配备了Open S-tube®的SE/SL水泵是泵送中等以上含固量的污水的理想解决方案。”
增加了Open S-tube®之后,整个SE / SL泵系列就具备了完整的水力解决方案,包括:
S-tube-管道式叶轮
带有一个或两个通道,在满足大流量的同时,又兼顾了高效能。配备S-tube闭式叶轮的SE/SL水泵是低含固量的市政污水应用的理想选择。
Open S-tube-半开式叶轮
可以在更宽的运行范围内提供高效水力效率。这种叶轮可以切割,以支持特定的工况点运行。安装有Open S-tube叶轮的SE/SL适合中等以上的含固量的市政污水应用。
SuperVortex-超级涡轮叶轮
这种自由流动叶轮在应对含有高研磨固体或长纤维物质的应用中的最佳选择。