了解 SCALA1 增压系统的警报设置

仔细查看操作面板上的三个警报图标和泵的警报设置。

格兰富 SCALA1 是一款集所有功能于一体的增压系统增压系统。在此单元中, 我们将仔细查看位于操作面板上的三个底部 LED 警报图标。这些警报表明是否存在 干转或缺水问题,是否已超过最长运行时间,或者是否存在系统泄漏。

值得一提的是,这些警报未必意味着泵受到了损坏。这只是来自 泵的一个提示,提醒用户系统可能存在的应该加以解决的问题。例如, 如果干转警报闪烁,这未必意味着泵无法送水。这有可能意味着它无法汲水。我们来仔细看一下 三个警报问题。

SCALA1 提供内置干转保护,如果发生干转,会自动停止泵的运行。但是,该功能在第一个注水阶段的工作原理与操作阶段不同。SCALA1 如果在连接至电源后的五分钟内检测不到压力和流量,就会激活警报功能。但是,在正常操作期间,在检测到没有压力和流量后的40 秒内,就会激活警报。

接下来,最长运行时间功能。您可以在 GO Remote中的泵设置过程中设置该功能,也可以在稍后的阶段中激活该功能。如果将最长运行时间 设置为 30 分钟,泵会在连续运行30 分钟后停止,最长运行时间警报会显示在操作面板上。此外,如果系统存在重大泄漏问题,该警报会阻止泵的运行。

例如,泄漏可能 由管道破裂引起。最后,泄漏检测。如果存在微小的系统泄漏,SCALA1 将继续定期启动和停止运行。但如果这种情况持续太久,将产生循环。幸亏 SCALA具有可以在 GO Remote 中设置的防循环功能。启用此功能后, 以固定模式启动和停止会导致泵彻底停止运行,而且警报图标会显示在操作面板上。如果防循环 功能已禁用,您仍会在操作面板上看到系统警报提示,但泵不会停止运行。

您可以在 GO Remote 中详细了解系统警报。找到并解决 问题的根源后,您只需按下操作面板上的“重置”按钮,通过 GO Remote 重置,或通过启动GO Remote 中的自动重置功能,即可重置警报。这就是显示在操作面板上的三个警报提示的简介,用以查看是否干转或缺水,是否已超过最长运行时间,或者是否存在系统泄漏。感谢收看。