了解 SCALA1 增压系统

简要介绍 SCALA1 增压系统,了解泵的操作面板。

如果您希望使用一款集所有功能于一体的增压系统,格兰富 SCALA1 可能就是您的理想选择。

在此单元中,我们将先对 SCALA1做简单介绍,在为您详细介绍泵的操作面板之前。

那就开始吧。SCALA1 是一个完全集成的 自吸式增压系统,专为家庭使用而设计。它外形紧凑小巧,集所有现代增压系统的功能于一体。

此外,其蓝牙兼容性可以实现水泵连接至格兰富 GO Remote 应用程序,提供更多的自定义选项和高级功能。

您还可以添加 外部 24V 数字输入,作为泵控制的额外条件。这意味着,您可以在屋顶水箱中添加一个液位开关。或,将水泵做灌溉用途时您可以添加湿度检测开关,在达到所需湿度时,泵将会停止运行。外部输入只是 增加了一种控制方式。

最后,SCALA1 提供双泵配置,这意味着两台SCALA1 泵可以 互相连接,协同工作,您可以出于安全考虑,将其设置为工作/待机模式,如果您希望提高增压能力,也可以将其设置为工作/辅助模式。现在,我们已经介绍了 SCALA1 的基本优势,让我们来看一下其操作面板。SCALA1 与它的同系列产品SCALA2 外观相似,提供直观、使用简便的操作面板。

可以说,此处最重要的 图标是格兰富之眼它展示泵的状态。常绿表示 电源已接通,但电机未运行,因为没有运行需求。旋转着的绿色意味着电源已接通,电机正在运行,因为设备中的某个水龙头已打开。黄色意味着泵已停止,或者通过外部输入,或者通过日程功能,或者因为双泵通信已中断。

最后,红色警报意味着 电机已停止。泵自动停止 以保护自己和设备免受干转带来的损坏。您可以在 GO Remote应用程序中或 SCALA1 说明和操作手册中详细了解这些信号及其意义。实物按钮 只有三个:用于停止泵的停止切换按钮,用 GO Remote应用程序进行水泵配对的连接按钮,用于重置警报的重置按钮。

位于操作面板上的三个底部 LED 图标是三个系统警报指示。这些警报表明是否存在 干转或缺水问题,是否已超过最长运行时间,或者是否存在系统漏损。这就是 SCALA1 及其操作面板的简介。感谢收看。

课程总览

模块
模块: 4
完成时间
完成时间: 20 分钟
难度级别
难度级别: 初级