了解 SCALA1 增压系统性能模式选择

仔细查看用于调整泵吸水性能的 SCALA1 上的性能模式选择。

格兰富 SCALA1 是一款集所有功能于一体的增压系统。在此单元中,我们会仔细查看 性能模式选择,确定使用哪种模式调整泵的吸水性能。尽管 SCALA1 是一款 完全集成的现货产品,但我们总有方法加以调整,使其完美适应某些应用。其中一种方法就是通过 性能模式选择,选择就在泵盖的后面。

首先,默认位置:自吸。在设置为这个位置时,注水阀完全打开,发挥最佳性能。比如,如果您使用 SCALA从井中汲水,那么这就尤其有效。接下来,空气处理模式。如果设备内进水口侧的水中充满了空气,那么汲水难度就越大。这就是空气处理 模式的有用之处,因为它又打开了一条空气处理通道。

这有助于去除 能够产生破坏作用的气泡,否则这些气泡会影响其他泵的性能。另一方面, 稍微关闭阀门会产生少许性能损失。最后,正入口模式。在此模式下,在您完全关闭阀门且泵无法再汲水时,自吸式将被禁用。

这主要 适用于存在正入口连接的情况,比如,您的泵连接至屋顶水箱或城市自来水。您只需谨记要遵守 当地法律法规。正入口模式的一个显著优势就是它消除噪音:阀门打开和关闭的声音。如果房主认为这种噪音过于令人心烦,则有可能通过在正入口模式下操作,消除这种噪音。

这基本就是 SCALA1 性能模式选择简介的全部内容了。感谢收看。

课程总览

模块
模块: 4
完成时间
完成时间: 20 分钟
难度级别
难度级别: 初级