如果没有格兰富 GO Remote智能手机应用程序,很多 SCALA1 功能 都无法访问。在此单元中,我们将向您展示如何使用格兰富 GO Remote,以充分发挥SCALA1 的作用。那就开始吧。为什么 SCALA1 要使用 GO Remote?其实,这很简单。
综合使用 GO Remote和 SCALA有助于简化调试, 方便监控,还支持访问 更多的自定义选项。没有 GO Remote,您的 SCALA1 只会 按照默认设置运行。虽然这些设置可能足以满足 某些设备和应用,但未必能满足所有需求。最终,SCALA1 经过优化, 可适用于所有国内应用,但通过使用 GO Remote,它能够更好地 适用于您的应用程序。
如需下载 GO Remote, 只需前往 AppStore 或 PlayStore。下载后,您需要将应用程序与 SCALA1 配对。现在,您已经可以 在 GO Remote 内设置您的 SCALA1。在将泵 连接至应用程序后,您就可以选择 完成安装设置。虽然可以 操作 SCALA1,并通过其操作面板读取警报指征,但 GO Remote 支持根据您的具体需要和应用程序更改默认值。
在初始设置中,您可以设置 并更改最大运行时,设置自动防循环警报,并确定外部输入,如果您的系统使用这些功能的话。GO Remote 也是设置含有两台 SCALA1 泵的双增压系统的唯一方式。这一点,我们稍后再谈。在设置好基本参数后,您将来到仪表板应用程序的主屏幕上。你会在这里概览 泵的基本情况并快速访问更多设置。但这些设置有 哪些优势?让我们来看一看。
首先,系统 状态有助于您读取泵的总运行时间、自上次通电以来的运行时间 以及启动和停止次数。如果运行 双泵配置,您可以看到两台泵的使用对比。在应用程序中 查看泵的状态,有助于清晰概览其能耗状况。如果运行 双泵操作,您可以看到 每台泵的状态,并在两台泵之间随意分配负荷。
您也可以检查系统 警报指征和警告。所以,如果格兰富 Eye 显示红色且泵停止,只需检查应用程序中的警报和警告功能,从而了解泵为何发出警报的详细信息。让您更清晰地了解问题所在。如果泵 存在问题,您就需要查看故障排除指南。此外,您可以使用警报和警告菜单,以重置所有警报。
此外,还有双泵配置。在连接两台 SCALA1 泵后,系统会自动检测到这是双泵,而且会引导您完成初始设置。正如我们前面所提, 这是忽略默认设置、设置双泵配置的唯一方式。此外,还有大量要更改的设置。第一,双操作模式。默认操作模式 是工作/待机模式。本质而言,这意味着 一台泵正在运行中,另一台泵处于待机状态,以防主泵出现故障。
但是,在格兰富 GO 中,您可以将 操作模式更改为工作/辅助模式,如果一台泵无法满足所需要求,另一台将启动并辅助它,为您提供更大流量。这样一来,您就可以选择 哪种操作模式最适合您的设备和应用。第二, 交替类型。
您可以在这里选择 希望泵如何切换。例如,是否要根据启动次数交替?还是基于 运行小时数交替?这一功能有助于您确定如何将工作量分配到两台 SCALA1 泵上。您还可以设置 交替值。
比如,您希望泵每 3 小时更换一次吗?或者,泵应该每启动 5 次更换 1 次?这全在于您的选择。没有 GO Remote,您的 SCALA1 双泵配置将被设为工作/待机模式,您也无法选择更改其他任何设置,这突出了 GO Remote 的各类自定义选项,从而确保您的系统完全按照您的需求设置。
在本单元的最后一部分,我们来看一下其他某些可以在GO Remote 中调整的选项。这些功能包括:设置外部输入、 日程功能、固件更新和检修报告。SCALA1 可以连接 至外部输入,作为泵运行的附加条件。您只需访问"设置"菜单中的外部输入菜单。您可以从这里切换 外部输入的开和关。
您也可以通过选择仅在外部输入模式下运行泵, 忽略标准启动/停止条件。还是那句话,这突出了 GO Remote 为您的SCALA1 泵所提供的多个自定义选项。接下来 是日程功能。简而言之,这可以为泵的操作创建时间表这个功能对于家用灌溉等尤其有用。然后,可以直接选择从 GO Remote更新固件。
如果有更新,您从手机端进入该应用程序时会收到通知。虽然这通常是上门检修服务时要做的事,但房主实际上完全有能力独力完成这件事,他们只需下载 GO Remote 并将其连接至自己的 SCALA1 泵。最后,完成后,您可以选择创建检修报告。
您可以将检修报告 直接发送到客户的电子邮箱,为他们的 SCALA1 和您所完成的检修工作做出切实的概述。综上,这就是将 GO Remote 和 SCALA综合使用的所有优势。感谢收看。