介绍系统优化TPE3泵
了解TPE3的集成式热量表、Delta T控制、流量限制功能等等
本片为您介绍 TPE3最重要的 特点和应用领域 TPE3是一款为商业建筑 打造的管道泵 但在我们看来, 它远不止一台泵 请听我们为您讲述 这款泵的特别之处 TPE3的核心是 若干高级功能 例如,全新Delta T控制模式 流量限制功能 内置热量表 集成无线多泵控制 及几乎可连接 无限个外部传感器 这一切皆来自 采用顶尖技术的格兰富泵 它拥有您期望的 所有前沿功能 此外,
TPE3包含 一些全新特色功能 有助于优化其所属的 系统和应用 我们首先来了解 Delta T控制模式 在Delta T控制模式下, 您能根据水流与回流 之间的温差 调节泵的运行 操作何其简单 只需将一个或两个外部传感器 直接与TPE3连接 该泵便能 根据温差 提供系统所需流量 无需额外设备 TPE3还搭载 独特的无线技术 使之能直接 与其他TPE3泵连接 最多可连接四台单级泵 多台泵连接在一起后,可使用 系列模式、
替代模式或备用模式 实现联动控制运行 无需任何其他 泵控制器 TPE3还具有 流量限制功能 因此,系统中 不再需要泵节流阀 TPE3的另一项新功能是 内置热量表 这意味着因系统失衡带来的 高额能源账单将成为历史 总而言之,这款采用前沿技术的泵 及其先进功能 为您带来了一套 有助于优化系统的高智能工具 我们再来了解 TPE3的应用领域 TPE3是一款功能全面的管道泵,
可用于所有加热系统 冷却系统和 区域能源系统 我们举例 说明TPE3的 新功能如何 通过强化组件保护, 提升系统监控 优化系统控制 降低能源消耗 来提高系统的整体性能 在非冷凝锅炉系统中 使用TPE可更好地保护锅炉并 降低运行成本 将TPE3与 外部温度传感器组合使用 该泵可根据传感器测得的回水温度 调节旁通管路中的流量 控制锅炉进水的 温度 确保始终保持 合适的温度 在单管加热系统中使用 TPE可提高系统效率 单管系统通常
采用恒定流量设计 这会导致系统在低负载情况下的 回水温度升高 TPE3泵通过监控 水流和回水温度 成功解决这一难题 这使得该泵能 根据实际温差 调节其性能 确保将Delta T 维持在预期值 在热回收系统中使用TPE可降低水温并节约成本 循环热回收系统 只应在 室外空气与回流空气 的温差超过2-3 °C时 开始运转 在TPE3泵上 加装两个温度传感器 该泵可根据温差 调节系统中的
循环流量 满足实际需要 在生活热水循环中 使用TPE可控制热水温度 并节约成本。 在生活热水应用中 必须拧开水龙头, 才会有热水流出 传统方法是 让一台节流恒速泵全天候不停运转 确保随时有热水供应 但这样会浪费能源 采用TPE3并以 恒定温度控制模式运行 该泵可根据 其内部温度传感器发出的信号 不断调节性能, 满足实际需要 从而维持 所需的恒定水温