TPE2与TPE3——如何选择
了解何时使用TPE2和TPE3
本课将探讨 TPE2与TPE3的不同之处 明确在哪些情况下 适合选择TPETPE3包含一些 全新特色功能 有助于优化其所属的 系统和应用 这些特色功能有 Delta T控制模式 内置热量表 流量限制功能 集成Delta P传感器 和温度传感器 这些功能使泵能在 多种控制模式下高效运行 无需任何外部压力 或温度传感器 因此,
我们始终建议 您优先选择TPE但是,TPE2也具备一些 TPE3没有的特色功能 如果您的泵系统需要 这些特定功能 当然要选择TPE这些特色功能包括 高级设定值影响功能… …和超出限值功能 我们花一分钟时间来看看 这两项功能 高级设定值影响功能 可供您自定义 选择的参数 决定如何 调节泵的性能 这些参数可以是 外部温度 也可以是温差 例如,
在循环热 回收系统中 流量取决于 两股气流之间的 温差。 当温差高时, 泵的性能也较高 当温差低时, 泵的性能应随之降低 达到特定温度时, 泵应停止运转 借助高级设定值功能 泵将根据两股气流之间的 温差调节 其性能 超出限值功能 也可让您 自定义泵的运行 通过此功能,
您可以 选定一个 影响泵运行的参数, 如压力或温度 然后为此参数设定限值 我们借用前面的例子 当Delta T达到并超过 指定数值或限值时 在本例中为2 °C, 泵将停止运行 直到Delta T再次 超过设定的限值 在本例中,即Delta T达到3 °C 总而言之,如果您需要能 自行创建参数 来控制泵的运行 您应该选择TPE2泵 在所有其他情况下, 我们建议您选择TPE它有许多新功能和优势
课程总览
模块: 3
完成时间:
15 分钟
难度级别:
初级