如何安装格兰富SCALA2

了解如何安装 SCALA2 增压水泵,我们将一步一步带您完成这个简单的过程。

在安装SCALA2泵之前, 用几分钟浏览随附的快速指南, 了解如何安装产品。在盒子的背面,您还可以找到有关安装和泵设置的信息, 以及最新版本快速指南的链接。

首先,在您选择的泵位置标记并钻孔。然后,插入电源插头。尽管SCALA2泵本身是低噪音的,但建议使用降噪垫使其更加安静。(尤其是在橱柜内安装,减震垫可以缓解管道及橱柜共振产生的噪音。)

接下来,将泵放在垫子上,用四个螺丝将其固定在地板上。确保附近有排水管, 以保护SCALA2免受可能因水而导致的电气部件故障和损坏。
现在拆下两个接头,务必用手拧下。
将两根柔性软管安装到每个接头上,并用扳手拧紧。
重新安装泵上的接头。 强调一下,务必只用手安装水泵接头。
将两根柔性软管安装到管道上,然后用扳手拧紧。

如果您的水含有颗粒或固体, 在此阶段可以安装前置入口过滤器。
现在拆下注水塞。
可以用螺丝刀把它拧松,但请用手将其取出。
倒入1.7升或0.45加仑的水。
再次用手插入并用手拧紧注水塞。
继续打开截止阀并关闭旁通阀,使水流通过泵。

然后找到距离水泵最远的用水点,并将其完全打开。
现在为SCALA2通电并打开开关。
通过按下泵显示屏上的箭头来调整压力, 直到箭头指向到最远的用水点所需的水压。
在这里,您可以看到SCALA2在不同设置下提供的压力。
您还可以看到内置压力罐的最佳预充压力。

与其他增压泵不同,SCALA2内置压力罐,简化了安装。
安装后,内置压力罐必须预充至设定值的70%。
每年应检查进行一次压力罐内压力水平,及时补压。
要预充压力罐,请先按下STOP(停止)按钮,将SCALA2停止运行。
然后,关闭供水管并打开水龙头,对系统进行减压。
现在拧下空气阀盖。
泵入空气,直到达到所需的压力, 该压力应为设定值的70%。
然后将空气阀盖牢固地安装并拧紧在储罐阀门上,避免内部空气随着时间推移而溢出。
再次打开供水管的关断阀,开启SCALA2。
安装完成! 在未来的几年里,您将体验到恒美水压、低噪音、低能耗以及舒适的用水生活。