SCALA2 的特点和优势

概要了解 SCALA2 的应用范围、特点和优势

水压低或水压不稳 在住宅建筑中十分普遍 这会给我们的生活带来极大不便 会导致糟糕的淋雨体验 水龙头水流细小 水温变化不定 SCALA2 住宅用水增压泵 将让这一切都成为历史 提升我们生活的舒适度 本视频将 概要介绍 这款水泵的 应用范围 特点和优势 SCALA2 是一款全面集成的水泵 包含泵 压力罐、电机、传感器和止回阀 最多可以满足 3 层楼 8 个出水点的 住宅用水需求 可以提供城市自来水系统增压 水箱增压 和浅井增压

SCALA2 的一大特色 是可以为所有 出水点 提供理想水压 即使同时开启 多个出水点 而其中的秘诀 就是智能泵控制功能 该功能使 SCALA可以检测到水压 出现的任何下降 相应调整水泵的运行 整个过程 非常迅速和精准 用户不会有丝毫察觉 SCALA2 的另一个重要优势 是运行极为安静 在一般使用中 声级约为 47 分贝 类似于低声交谈或 现代洗碗机发出的声音 这是由于采用了水冷技术 和静音永磁电动机

不再需要大噪音的 气冷装置 还有最重要的是,内置压力罐 将可以减少启动 和止动次数 SCALA2 采用易于安装的设计理念 自吸式水泵 重量仅有 10 公斤 外形紧凑 可轻松安装在 狭小的空间中 要设置水压 只需点按简单易用的 控制面板

SCALA2 会自动 适应周围环境 考虑入口水压 和开启的出水点数量 安装后,SCALA可以常年保持稳定运行 采用优质零部件打造而成 并且配备了一系列保护功能 比如,空转保护 如果系统中没有水 水泵会停止运行 并且会定期重启 检查是否已回水 最后,我们来简单总结一下 SCALA2 的优势: 所有出水点 都可以保持稳定水压 低噪音 稳定运行 还有安装人员 可以轻松安装 轻松设置 让住户心满意足 

课程总览

模块
模块: 3
完成时间
完成时间: 15 分钟
难度级别
难度级别: 初级