应用领域:水处理

认识格兰富整体解决方案及其如何提供降低耗水量的简易方式。

典型的工业终端用户会消耗大量水资源,而且他们很少会在系统中使用回用水资源。 

这会对环境造成巨大影响。 

在本单元中,我们将了解应该如何克服该挑战。 

在格兰富,我们搭建了能够完全根据您的系统 进行定制的综合解决方案。 

通常来说,集成系统意味着运行更可靠、更高效,以及安装更容易。 

此外,组件减少表明易损部件也随之减少, 这让维护和购买备用零件变得更加简单。 

但更为重要的,或许是集成解决方案能够节省资源这一点。 

您使用的水资源越少,便越有利于世界发展。 

据估计,由于人口增长和气候变化等原因,2030 年的水资源需求将增加 30%。 

联合国可持续发展目标 SDG6  旨在为所有人提供干净饮水,作为该目标的支持者,我们的抱负是提供全方位的水资源再利用服务和解决方案。 

为实现这个目,我们都需要反思我们的直接耗水量和我们在工业方面的水足迹。 

格兰富集成解决方案便是针对这点。应用该方案,工厂能够在排水前重复用水,从而减少耗水量。 

因此,如果选择格兰富解决方案,您也会加入到克服全球水资源挑战的战斗中。 

如果您想要了解更多关于格兰富工业解决方案的信息,请浏览我们的网站或联系您当地的格兰富办公室。  

课程总览

模块
模块: 5
完成时间
完成时间: 12 分钟
难度级别
难度级别: 初级