格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案:从产品到解决方案

了解格兰富是如何将我们的重点从水泵转向解决方案,并努力在第四次工业革命中引领转型。

在格兰富,我们的远大目标是在第四次工业革命中引领转型,并将我们的侧重点从产品转向解决方案。 

在本单元,我们将解释这对您意味着什么。 

我们开始吧。在现今这个世界,水泵市场正朝着提供解决方案的方向前进, 而不仅仅是提供水泵。 

如今整个行业的连通性、通信和数字化需求正不断攀升,在格兰富,我们做任何事情时都会考虑到这点。 

我们需要继续保护、发展和数字化我们的核心产品。我们会继续增加更多的服务、解决方案和数字化产品,  进一步向全方位水泵解决方案迈进。 

这就是我们格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案的理念。 

但这对我们的客户意味着什么?首先,它能够显著地降低成本。 

例如,在冷却塔中使用格兰富数字化水泵, 您可以将其连接至 SCADA 等监控系统, 如此一来,您可以设置您的系统,让其始终运行在最佳状态下,从而降低高达 70% 的成本。 

其次,格兰富解决方案的内置连接器,意味着您不必单独购买配件来获得系统的最大效益,因为所有东西都集成在一个系统中。 

本质上,我们提供一 站式商店和一站式服务,让安装和服务流程更加顺畅无阻。 

最后,我们综合全面的应用知识 让我们能够提供非常适合您流程的程序化解决方案,不仅可以大幅减少安装时间, 而且使用上更轻松容易。 

总而言之,使用格兰富数字化解决方案,您不仅能够节省时间和成本,还能确保您的系统始终运行在最佳状态下。  

课程总览

模块
模块: 5
完成时间
完成时间: 12 分钟
难度级别
难度级别: 初级