安装和设置 MAGNA3
仔细了解如何安装和设置您的 MAGNA3 循环泵。
在将 MAGNA3 牢固地 固定到位后, 先简单松开 新的锁紧圈, 即可打开泵头。 泵头必须始终 固定在 3 点钟位置, 因为 MAGNA3 是空气冷却的。 如果泵需要连接至 控制和监控系统, 您只需要放入 适当的 CIM 模块。 这一点很容易做到, 与您以前必须在水泵旁边的墙壁上 安装单独的 CIU 盒相比, 这是一个极大的改进。
还有一个改进是 MAGNA通过无线电波通信。 这说明,借助一个适配器, 即可通过免费的 Grundfos GO 遥控应用程序, 快速轻松地设置 MAGNA3。 此外,能否仅通过泵显示屏 设置 MAGNA3? 首先指定语言、 日期、 和时间。 然后选择运行模式 - 默认设置是自适应, 这是双管道散热器系统的 推荐设置。
如果使用设置向导, 请选择“前往应用向导”, 查阅手册, 了解不同应用的插图。 选择“自动”会将水泵 设置为自适应模式 您也可以选择手动 设定工作点。 输入流量 和压力, 则会显示结果摘要。 如果需要选择 其他应用, 则始终可以在“辅助” 下找到应用。
可以选择“状态” 查看重要参数。 更多信息, 请查阅手册。 借助 Grundfos GO, 您可以禁用设置菜单, 从而保护泵的设置 免受更改。 如有需要, 也可以轻松启用该菜单。 设置完成后, 您可以使用 Grundfos GO 生成报告并立即 将其发送至客户手中。
课程总览
模块: 4
完成时间:
20 分钟
难度级别:
初级