MAGNA3 循环泵简介
简要了解 MAGNA3 循环泵及其功能。
随着对效率的要求越来越高, 建筑运营商充分挖掘 超高效循环泵 未开发的潜力。 从改进的液压系统 和转子系统, 到内置压差 传感器, MAGNA3 的每个细节 都旨在提高效率, 而湿式设计 更可以免于维修。
MAGNA 3 不仅符合 EuP 要求, 而且,较之典型的循环泵, MAGNA3 最多可将能耗减少 75%。 此外,它还可以承受 低至零下 10 摄氏度的低温, 从而成为制冷、 供热、 商业建筑 热水循环 和地源热泵系统或 太阳能制热系统的更好选择。
智能 MAGNA易于安装和操作, 具有内置热能监控 和无线连接功能, 支持通过 Grundfos GO 对手持泵进行控制。 内部具有 额外的输入和输出, 可以提高系统和 CIM 槽的 智能性, 支持 MAGNA3 通过 各种现场总线, 如 LON、BACnet、Profibus、GENIbus、 MOD bus、GSM/GPRS 和以太网等, 与任何楼宇管理系统 进行通信。 除了平衡舒适感 和效率的 内置 自适应技术, MAGNA3 增加了全新的 流量适应控制模式,可减少使用 水泵节流阀的需求。
MAGNA3 系列可带来 高达 18 米的扬程, 水流流速最高可达 70 立方米/小时。 我们提供 150 多种 铸铁或不锈钢 单配置和 双配置, 您总能够找到 适合您所需的完美配置。 MAGNA 3 建立在 40 年的经验基础上, 而且经过了超过 100 万小时的 严格测试。 所以,您大可以放心, MAGNA3 必将为您确保 格兰富始终如一的卓越品质。
课程总览
模块: 4
完成时间:
20 分钟
难度级别:
初级