研究与见解

空气处理装置

空气处理装置(AHU)用于在加热,通风及空调系统中对空气进行重新调节及循环。 AHU的基本功能是吸收室外空气,对其进行重新处理,然后供给给建筑以新鲜空气。 所有的排气被移除,创造出令人满意的室内空气质量。 取决于再调节空气所需温度,新鲜空气通过恢复单元或加热盘管加热或通过冷却盘管冷却。

对于空气质量卫生要求较低的建筑,房间内的一些空气可以通过混合室进行再循环,从而实现显着的节能效果。 混合室的阻尼器用于控制回流空气和排气之间的比例。

AHU与管道系统连接,通过建筑将调节后的空气分配至建筑,并返回至AHU。 AHU通常安装一个热/冷恢复交换器,以节省能源并增加容量。 设计用于户外使用的AHU(通常安装在屋顶上)也被称为屋顶单元(RTU)。

AHU是一个大金属盒,包含用于供气和排气的单独的通风设备,加热盘管,冷却盘管,加热/冷却恢复系统,空气过滤器支架或腔体,消音器,混合室和阻尼器。

格兰富供应的循环泵和端吸单级泵属于分布式泵系统的空气处理单元部件。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。