研究与见解

空气加热

建筑物内的供热系统可以暖气片,换流器,地暖,空气加热或以上各项为基础。 采用空气为建筑供热是一种快速而昂贵的方式。

在空气加热系统中,AHU的加热表面在通风系统入口处的空气进行加热,然后在建筑物内循环。 若整栋建筑内有不同的供热需求,可设定采暖表面区域,因此可调整各区域的入口温度。

空气加热的优点在于对需求变化能迅速作出反应。 入口温度可被快速调节以满足不同的热量需求,这与水冷散热器和/或地暖系统不同。 然而,无论在结构还是在运行上,空气加热的成本都远高于水基系统。

空气的比热容约为1000 J/kgK,大大低于水的比热容(4200 J/kgK)。 这意味着,与1kg水相比,要达到相同的加热效果,需要输送4.2倍的空气。 此外,相比水基的散热器,换流器和地暖系统,通风管道所需的空间要大得多。

格兰富供应用于水基系统的循环泵,通过设置由泵送液体加热的扇形线圈来抵消较高的成本。 这降低了运输空气的成本,但如果使用带内置风扇的扇形线圈,则噪音排放可能会成为一个问题。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。