研究与见解

气力提升泵

气力提升泵-又称气体升液泵-利用加压水增加氧气的摄入量。 与此同时,上升的空气被用来提升水,从而循环水。 这使得这一气体升液泵适用于大量水的曝气和循环。 气体升液泵通常用于要将维保保持在最低水平的情况。

水泵本身中没有旋转部件,只有流体和空气混合的立管。 整个泵系统并非100%免维护,因为需要将空气供给泵的设备。

空气被送入立管的底部,在此处与液体结合。 这改变了液体的密度,使结合的介质通过管道上升。

气力提升泵的效率取决于两件事情:

  • 浸没长度(H s )相对于扬程(H geo
  • 空气速度液体的介质速度和介质通过泵的速度。 空气和液体各自的速度之间的差异越大,泵的整体效率越低。

在最佳条件下,气力提升泵可达到的效率水平将近35-40%H s /H geo为2 / 2.5,风速为10 m/s。

格兰富SP潜水泵是气力提升泵的替代产品,例如深井应用。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。