研究与见解
双密封泵
双轴封或背对背式密封表示两个轴封背对背安装,以提供更高的安全性和可靠性。 该术语通常用于密封工程,描述了两个轴封背对背安装的布置,适用于不允许泵送介质向大气泄漏的应用。
在两个密封件之间有加压的密封液。 密封液的压力高于泵的压力。 这意味着任何泄漏将从密封液流到泵送液体。 密封液压力至少要比泵压力高2巴或10%。 由于干净的屏障流体的压力较高,因此它还可以润滑所有密封面。
格兰富供应带有背对背轴封装置的CR多级CR和NKG端吸单级泵,使其尤其适用于粘性和/或研磨性介质,例如工业流程。 密封装置可以防止泵送介质进入密封间隙,从而防止过度磨损。