研究与见解

BACnet

BACnet是建筑自动化和控制网络的一种数据通信协议。 它是一种用于建筑自动化的标准化技术,并支持各种特定的物理网络标准,使其非常适合在所有自动化级别上使用。 BACnet是全球建筑管理系统(BMS)的国际标准。

开放技术 BACnet是一种开放技术,这意味着任何制造商均可使用该协议来传输所连接的设备(如泵,阀门,锅炉,冷却器,风扇,传感器等)的数据。 BACnet是专为楼宇自动化而设计的,与许多其他现场总线相比,拥有优势。 它具有很好的可扩展性,适合小型和大型的系统/网络。

服务操作人员/建筑经理可以远程控制连接的设备,包括启动/停止,改变运行模式和设置。 但BACnet设备也能提供各种服务,如数据传输,日程安排,趋势分析,报警等。 状态信息,报警,运行时间,能耗等。 来自所连接设备的连接,使楼宇管理器能够持续优化楼宇的运行。

应用领域 BACnet主要用于以下建筑应用中:

  • 供暖,通风,空调(HVAC)
  • 照明控制
  • 安保系统和火灾报警系统
  • 电梯监控
  • 水泵控制和监测
  • 建筑访问控制
  • 能源供应监控

兼容性 BACnet标准支持各种物理介质,这些介质是网络的物理基础。 这使得泵可用于高速,昂贵的接线,也可用于低速,低成本的接线。

格兰富通信接口模块和单元(CIM/CIU)可确保与建筑应用中与BACnet兼容的循环泵的连接。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。