研究与见解

淡盐水

咸淡水是指比淡水更具盐度,但不如海水多的水。 盐度表示一具水域的咸度或溶解盐含量。 从技术上来说,苦咸水含有500至30,000 ppm的盐,通常表示为0.05-3.0%。

当盐离子在溶液中电离时,水中溶解盐的浓度部分决定了电导率。 水样本的电导率可作为水样本中无盐或无杂质的指标: 水越纯,传导性越低。

基于溶解盐的水盐度

  • Fresh water
    < 0.05 %
    < 500 ppm
  • 苦咸水
    0.05-3.0%
    500-30,000 ppm
  • 盐水
    3.0-5.0%
    30,000-50,000 ppm
  • Brine
    > 5.0 %
    > 50,000 ppm

格兰富可提供一系列的污水泵,满足泵送苦咸水中溶解盐浓度的各种要求。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。