研究与见解

BTU(英国热量单位)

英国热量单位(BTU)是用于电力,蒸汽,供热和空调行业的一个能源单位。 在科学的背景下,BTU已被SI能源的焦耳单位取代[J]。

英国热量单位(BTU或Btu)是用于电力,蒸汽产生,供热和空调行业的能源单位。 尽管它在公制英语国家(如美国,加拿大,英国)仍“非官方”使用,但在世界上其他地方使用却已减少或取代。 在科学的背景下,BTU已被SI能源的焦耳单位取代[J]。

小型冷却系统和热泵的性能通常以BTU给出–表示每小时BTU的数量,即 BTU /小时。

一个英国热量单位(BTU)是将一磅水的温度提高1°F所需的能量。

1 BTU = 1.055 kJ

1 BTU/h = 0.293 W

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。