研究与见解

BMS(楼宇管理系统)

楼宇管理系统(BMS)是一个集成的数据网络和控制系统,用于自动化,监控HVAC,照明和其他功能。 通过将HVAC设备(如传感器,控制器,泵和风扇)连接到BMS,可通过专用软件对单个建筑的室内气候进行控制。

可以通过专用PC工作站控制对设定值的更改(例如温度)或定时器程序的更改。 PC可监控所接组件的状态,以了解建筑物的室内气候。 如果超过设定值或操作停止,系统可以发送电子邮件或SMS警报。

照明功能也可以通过定时器来开启或关闭,而且光线感应器可以相对于日光量减少/增加房间的内部照明。

用于加热和冷却应用的Grundfos泵浦适用于整合大楼管理系统的所有组件。 将暖通空调部件与BMS连接后,即可实现无穷无尽的控制效果,因为全新的控制策略可通过对控制软件进行重新编程来实现。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。