研究与见解
消防部件
列出并批准的消防防护组件是由认可实验室测试及认证的组件,例如消防泵端,控制面板,流量计等。 这些部件通常由标准组织出版。
通常情况下,这些元件会列为列出的组件,可在铭牌上标示。 消防标准对认证列表实验室的验证进行了描述,由于这些标准是针对国内(国内)使用的,因此认证列表实验室属于全国性组织。
如果消防系统的组件是根据消防标准内的规格建造,例如NFPA 20,则属于未列出,且未由上市实验室评估的产品。
这意味着采购方在产品性能,可靠性和质量方面完全依赖于制造商和组装单位的责任。 此产品为明火产品,不得使用铭牌作为铭牌,例如UL,FM或VdS标记。此产品为承认消防标准规格但不愿支付上市价款的客户使用产品。
请注意,各地区「上市」及「核准」一词不尽相同。 但一般而言,上市并批准的组件是经过测试的实验室,并符合经认证的实验室和上市授权机构(如VdS,UL,FM,LPCB等)的评估标准(组件标准)。 “上市”与“根据”产品之间的价格差异不应反映出产品性能和可靠性的潜在差异。 消防泵铭牌的典型内容如下:
- 类型,类型描述
- P/N,产品编号
- 建造年份
- 认证编号
- 问 zu l,最大允许流量
- n,转数(速度)
- H,压力,Q处 zul
- Pn,要求的电机功率
- 叶轮直径,D 脉冲
例如,喷头安装标准之间的关系,列出的实验室和国家,可在右表中找到,但请注意英国的喷头安装标准为“ BS EN12845”,而非“ BS5306”。
格兰富可提供经批准的消防系统部件以及根据消防标准安装的部件。