研究与见解
冷凝锅炉
冷凝器用于冷却系统,或者可以是冷凝锅炉的一部分。 在冷却系统中,冷凝器从流经其中的冷却介质中带走热量。 冷却介质可以是几种冷却剂之一。 来自冷却系统蒸发器和压缩机的热量在到达冷凝器之前先被传递给冷却液。 当冷却剂流过冷凝器时,将被冷却并冷凝,也就是说,它的形态会从气体变成液体。
热量一般被空气或水从冷凝器中带走。 因此,冷凝器通常为气冷或液冷。 通过风扇向风冷的冷凝器供给冷却空气,通过泵向水冷冷凝器提供冷却水。
冷凝器有许多不同的设计。 一个风冷式冷凝器通常配备铜管或钢管,并在其上安装铝散热片。 冷却介质流过管道,将热量转移到叶片,叶片通过空气进行冷却。 水冷式冷凝器通常配备一个带内置管道系统的拉长水箱。 冷却介质在水箱中的管道周围流动,冷水在管道内部流动,从冷却介质中抽取热量。
冷凝锅炉是指配备冷凝装置的锅炉,该装置用于回收通常通过烟道排放到大气中的能源。 水蒸气是由锅炉内的气体或油类燃烧所产生,再冷凝成液态水。 如果没有冷凝器,蒸汽中包含的能量通常会通过烟道排放到大气中。
当冷凝锅炉以峰值效率工作时,锅炉中气体或机油燃烧产生的水蒸汽会冷凝回液态。 锅炉使用换热器,使进入的空气或水对排气进行冷却,迫使其中所含的水蒸汽冷凝。这会加热进入的空气(如果使用了空气-空气热交换器)或预热了水(如果使用了空气-水热交换器)。
冷凝锅炉额外效率的一小部分是由于废气的冷却造成的,但大部分回收的能量来自于废气中水蒸气的冷凝。 这会释放出水汽化的潜热: 2260 kJ/kg(970btuh / lb)的冷凝水,即每当燃烧化石燃料时释放的水蒸汽。
冷凝锅炉的实际运行效率取决于环境空气温度和相对湿度。 如果进入的空气处于100%的相对湿度,冷凝锅炉将以其最大效率运行,因为它可以冷凝燃烧引入的所有额外水蒸气。 随着相对湿度的降低,冷凝锅炉的实际效率也会随之降低,因为所产生的水蒸汽较少,无法从废气中回收。
格兰富供应冷凝泵和冷凝锅炉用循环泵。