研究与见解

防护等级

防护等级规定了电气防护等级,例如电机,应防止固体物质和水侵入。

对于电机外壳类型,外壳等级表示为“ IP”,后跟两位数字(见表)。 这两个数字分别表示针对固体和水的防护。

示例: 额定IP33的电源插座可以防止大于2.5mm的固体,例如电线,工具等。 如果插座受到与垂直方向成60°角洒水的影响,则不会造成插座损坏或不安全。

IP33是一个更高的标准,而IP2X是室内使用的典型最低要求。 当没有相关标准的防护等级时使用“ X”,在这种情况下为水侵入。

在某些情况下,一个较低的IP等级可能比一个较高的IP更为合适。 例如,在潮湿环境中,定子外壳内可能形成冷凝蒸汽。因此,相比于电机55,IP 44电机将是更加合适的选择。 电机防护等级为IP 44的电机中有排水孔,可将水分排出定子外壳。

格兰富电机的电机外壳类型在电机铭牌上标明。

“ IEC 60034-5防护等级由外壳提供的防护等级(IP代码)”全面概述了外壳防护等级。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。