研究与见解

乙烯-丙烯橡胶

乙丙橡胶是一种不同类型的橡胶,用作轴封中的包装材料,以防止泵送的介质泄漏。

用作密封材料的橡胶类型取决于介质和系统中的压力。 乙烯丙烯具有优异的耐水性,在高达约120-140°C的高温下均可保持良好性能。 乙烯丙烯对酸,强碱和高极性液体(如甲醇和丙酮)有良好的耐受性。 但是,它对矿物油和燃料的耐受性很差。

含氟弹性体(FKM)是一种不同类型的橡胶,作为轴封中的密封材料,以防止泵送介质泄漏。

用作密封材料的橡胶类型取决于介质和系统中的压力。 氟橡胶(FKM)涵盖了一系列的橡胶产品,可耐油,燃料和各种化学品,包括非极性溶剂。 有标准和特殊等级;后者具有特殊的性能,例如提高了对低温运行和化学品的耐受性。

FKM可对不同类型的机油(高达200°C的FKM品种)的高温运转提供极佳的耐受能力。 含氟橡胶对蒸汽,热水,甲醇和其他高极性液体的耐受性有限。 此类橡胶对胺,强碱和氟利昂的耐性较差。

使用查找水泵泵密封的类型在轴封中使用乙烯-丙烯或氟橡胶(FKM)橡胶制成。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。