研究与见解
消防洒水系统
消防喷洒系统使用水来抑制,或在最佳情况下,扑灭建筑物内的火灾。 管道系统用于将媒体扩散到整栋大楼内有火灾发生的地点。 喷淋头可采用多种设计,以执行不同的喷洒模式,响应时间,压力,雾滴尺寸等。
消防洒水装置须符合的消防标准,其中有法规及强制性条文说明消防系统的规划,安装及维护需求。 可由独立组织,保险协会或政府机构编写消防标准,以尽可能减少发生火灾的可能性和影响。
欧洲各国打算在欧洲各地统一EN标准,而不是在每个国家制定单独的消防标准。
消防标准描述:
- 规划(建筑,危害类型,设计标准,供水,组件)
- 安装(类型,设计特点,管道,调试)
- 维护(用户检查和测试,维护时间表)
建筑物的所有者将决定与保险公司和地方管辖区(MHJ)合作使用的标准。
消防洒水器可以是自动或开孔的。 自动洒水喷头由热能激活,加热时感应装置会自动关闭,保持喷水头关闭。 来自管道的水流经喷头,到达导流板,形成喷水效果。
自动消防洒水器利用一种可熔性元件在预定的温度运行,融化或破坏装有液体的玻璃球,使水孔能够将水孔推出。 这会导致水从孔板流出。
水通过偏转器进入,偏转器产生根据喷头类型设计的特定喷射模式。 大多数自动消防洒水喷头是由火热个别启动。 自动消防洒水器配备了玻璃灯泡,该灯泡符合指示其激活温度的标准化颜色代码。 消防喷洒器依据建筑危害选择。
消防标准主管机构(如NFPA和VdS)对喷头的设计进行描述。
雨淋式消防洒水系统设有开放孔口的洒水器,所有洒水器可在同一时间操作。 开放孔口洒水器与自动洒水器类似,但不带热敏元件。
ESFR(早期抑制快速响应)喷头是一种特殊的喷头,主要用于住宅居住,对快速响应可以挽救生命。 与常规洒水器相比,该洒水器具有非常快的响应时间且打开速度很快。
洒水器供水
消防洒水装置中的消防泵的供水必须满足流量,压力和持续时间的要求。 来源可包括公共水管,储水箱,以及不可取尽的来源,如湖泊,河流和运河。
消防泵须有足够的供水。 视危险而定,须安装单一或双重供水,以确保消防泵浦具备充足而可靠的水源。 重复的供水可以是从两个不同的公共水管或一个公共水+一个储水箱。 每个消防泵通常会从供水系统处安装一个吸入管路,以避免泵之间的干扰。 这些设计标准在各种消防喷头安装标准中作出说明。
水内不能有物体,而且必须干净清洁,才能由消防洒水装置处理。 为避免意外物品进入系统,应在消防泵吸入管入口安装一个滤网。 或者,理想情况下,在流入断流水箱的吸入管道上安装过滤器,以防止沉积水中积聚沉淀物。
大多数安装会规定供水温度最高为40°C,潜水消防泵最高为25°C。
格兰富可供应经批准用于工业和商业消防的消防喷淋系统,可用于供水消防泵。