研究与见解

变频器

变频器-或变频驱动器(VFD)-是一种电子设备,可将一个频率的电流转换为另一个频率的电流。 变频前后的电压通常相同。 变频器通常用于驱动水泵和风扇的电机调速。

变频器是一个电子设备,将一个频率的电流转换为另一个频率的电流。 变频前后的电压通常相同。 变频器通常用于驱动水泵和风扇的电机调速。

以下示例展示了其工作原理:
风扇的电流为400 VAC,50 Hz。 在这个频率(50赫兹),风扇可以以一定的速度运行。 为了让风扇更快运行,使用变频器将频率增加到(例如)70 Hz。 或者,如果风扇要变慢,则频率可以转换为40 Hz。

在变速控制方面,Grundfos E-泵浦内建变频器,Grundfos CUE为外部VFD,可在各种应用中搭配标准泵浦使用。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。