连接到智能泵系统的未来

格兰富iSOLUTIONS超越单一组件,优化整个系统,为泵系统与水科技带来智慧的新时代。

凭借我们对水的深刻理解,格兰富iSOLUTIONS采用智能泵,云连接和数字服务。 它们结合在一起,能够实现实时监控,远程控制,故障预测和系统优化,助您提升性能。

以可行的见解最大化性能

格兰富的iSOLUTIONS通过即插即用的解决方案提供了一种智能,简单的连接方法,该解决方案可以连接到几乎任何监控系统,并提供可行的数据见解。 观看视频,了解我们的解决方案如何帮助您了解系统需求并优化性能。

探索具体案例

格兰富iSOLUTIONS提供的专用解决方案可将数据转化为深刻的见解和实际行动,从而提高可靠性,简便性和可预测性。 观看视频,了解格兰富iSOLUTIONS如何改善您的日常工作流程并最大限度地提高系统性能。

空调监控

了解状况监控如何帮助丹麦食品生产商丹麦皇冠降低30%营运成本并实现简单运营。 观看影片,了解详情。

用于污水管网的格兰富 iSOLUTIONS云端

了解这个基于云的解决方案如何优化您的污水管网的运行,并帮助您节能。 人工和维护成本。

商业建筑

了解格兰富iSOLUTIONS的智能泵,云连接和数字服务如何驱动商业建筑中的智能系统。 了解如何降低系统复杂度,并确保适用于任何应用的最佳性能,舒适度,控制和能效。

工业

格兰富iSOLUTIONS为水处理,工业冷却,锅炉,洗涤和清洁等工业应用提供智能泵,云连接和数字服务。 了解如何在最严苛的应用中控制,监控和优化您的整个系统。

市政水务

格兰富专为市政水务应用提供了各种智能水泵,解决方案和服务。 了解格兰富iSOLUTIONS如何通过增加实时数据的使用来帮助水务公司确保可靠性并优化整个系统的性能。

我们如何为您提供帮助?

无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。