研究与见解
硫化氢
硫化氢(H 2 S)是在下水道和沼气池中在微生物对有机物进行厌氧分解时产生的有毒和致死气体。 该有机物质会被硫酸盐(SO4 2 -)。 生成的硫化物离子(S 2 --)与水中的氢离子(H +)反应形成H 2 S.
高度2 S是一种剧毒易燃性气体。 硫化氢比空气重(大气密度1.2 g/L,H 2 S 1.4 g/L),因此往往积聚在通风不良的底部。 高度2 S有一种特有的臭味,有很臭的卵和肠胃气便。
在低浓度(ppm)时可以检测到,在高浓度或长时间暴露后会减弱气味。 空气中的体积浓度低至0.07%时,可能会很快发生呼吸麻木和死亡。
高度2 S是一种强腐蚀性金属4,比如引起混凝土污水管的腐蚀。 煤气。 高度2 S使一些钢材易碎,并可能导致硫化物应力开裂。 有氧细菌在接触氧气时会氧化H 2 S转化为硫酸根离子(SO4 2 -)。 硫酸根离子与潮湿区域中的游离氢离子(H +)发生反应,形成H 2所以