隆重推出CR(N)185、CR(N)215、和CR(N)255——格兰富迄今为止最大流量的系列升级
新一代格兰富CR (N)泵系列,包括经过改进的格兰富CR(N)95、CR(N)125和CR(N)155泵,以及全新推出的三个高性能型号:CR(N)185、CR(N)215和CR(N) 255——流量分别高达340 m3 /h(50 Hz)和390 m3 /h | 1716 gpm(60 Hz)。
通过此次系列升级,我们再次突破了这个全球最具模块性的水泵系列的界线。全新水力设计对各个方面加以完善,从叶轮和导叶到进水口、出水口、套筒和扩散器,为您提供更胜一筹的顶尖能效和水泵可靠性。
格兰富CR (N)泵系列经受住了绝对极限甚至超过极限的条件下的严苛测试,可提供世界一流的可靠性和最佳的运行经济性。CR/CR(N)系列可以完全定制,以确保您的水泵解决方案满足您的市政供水或灌溉应用的需求。下面我们就来看看新的CR(N)系列:CR(N) 95、CR(N) 125、 CR(N) 155、 CR(N) 185、 CR(N) 215、 CR(N) 255将如何为您获益!
视频介绍带您进一步了解
为水厂实现提质增效
奥地利的一家水厂安装了一台格兰富CR95泵来确保以安全、节能、经济的方式保障5万居民的供水。此外,格兰富水泵也与用户的可持续发展目标相契合。
新一代格兰富CR(N)泵
提供世界一流的效率升级和诸多全新特性,助您进一步提升水泵可靠性。
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。