研究与见解
先导泵
先导泵功能中较小的泵用作增压应用的补充泵。 其目的是接管低耗期间,因此有助于降低机组泵整体的耗能。
在消耗量太小以至于主泵的停机功能被激活时,辅泵取代主泵的工作。 该泵的流量方向上比主泵更小,但通常能够提供更高的压力,以确保低消耗时段的压力不会低于系统的设定值。
能耗优化
通常使用辅泵来优化增压系统的能耗。 如果应用的消耗曲线在低消耗时段持续流量,则运行较小的泵通常比启动和停止较大的主泵更经济。
紧凑的解决方案
先导泵还可以减少所需的隔膜水箱尺寸,因为隔膜水箱的大小与先导泵一致,因此可以减少系统的占地面积和储存水量。
何时使用先导泵
正如所提到的,先导泵通常用于那些流量较大,流量较低的时段,例如夜间流量很低的居民楼。
对于每种应用,需要评估是否需要先导泵。 一般而言,应考虑主泵浦的功率超过5.5 kW,但此系统亦取决于主泵浦在低耗期间的表现。
格兰富供应小型泵,可在增压应用中保持流量和压力,在此类应用中,消耗下降到需要先导泵功能的程度。