研究与见解

压力传感器

压力传感器或压力传感器安装在加热和制冷或通风系统中。 压力传感器测量系统中特定位置的压力,并将其转换为信号,以供仪器读取,例如电阻,电感或电容。

信号的使用

有时信号会直接用于测量和调整。 此外,传感器可连接至传感器,传感器可将信号转换为可变电压或电流信号,分别为0-10 V或4-20 mA。 这些信号范围适用于各种楼宇管理系统调节器。

压力测量被用作系统监测的一部分,或用于控制泵/风扇,以便在任何给定时间达到所需的压力。

不同类型

可提供不同类型的压力传感器:

  1. 电容式传感器的作用就像一个电容器,其中一个电容器板是一个压敏薄膜: 由于电容器极板之间的距离是可变的,因此其容量也是可变的。
  2. 应变仪传感器作为一长条导体以之字形排列。 压缩或拉伸时,其截面积会改变,因此其阻力也会改变。
  3. 压电压力传感器在压缩后将压力转换成电信号。

这些不同类型的压力转换器可完全整合Grundfos量测与控制解决方案。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。