研究与见解
Pt 100传感器
Pt 100传感器是最常见的铂电阻温度计。 Pt 100感测器为温度感测器,藉由量测铂(Pt)金属的电阻,可感测高达600°C的温度。
金属的电阻随温度上升而增加。 0°C时的电阻为100欧姆–因此得名Pt 100。 也可提供对应电阻为0°C的PT 500和Pt 1000传感器。 因此,PT 100传感器也可用于温度读数。
更精确
该传感器的测量比使用其他金属的KTY和NTC等其他类型的电阻传感器更精确,但也更昂贵。 一个Pt 100传感器可以测量高达600°C的温度,其他传感器的温度范围限制在约150°C。
三线传感器
连接电缆长度较长的传感器可能会得到不精确的读数,原因是电缆的内在电阻。 这可以通过使用三线传感器进行补偿,其中第三根线用于测量电缆的电阻。 但是,这需要一个能够处理的调节器。
格兰富内置或提供Pt 100传感器作为选项,以防止泵过热或温度过高。