研究与见解

带2通阀的单并联

当次级侧需要变流量或变温度,或同时需要变流量和温度时,可使用单并联混合回路。

为了满足热负荷的变化,一年中大部分时间双方的流量都会减少。 从而达到极佳的节能效果。 降低了回流管的温度和热量损失。 单并联分流器系统启动成本低,可安装二流或三流阀。 由于回流温度低,单并联系统适合冷凝锅炉。

  • 次级侧:
    负载通常是加热表面或需要可变温度的散热器系统。 由于流体温度降低,通常次级侧的流量高于初级侧。 流量可以是恒定或可变,取决于系统。 阀门可以放置在流量管或回流管内。
  • 初级侧:
    阀门关闭时流量减少。 如果在初级侧安装了非受控循环泵,则当流量减小时,连接点处的压差会增加。

与调速泵的相互作用:

  • 次级侧:
    由于次级侧流量较高,调速泵可以在次级系统中使用。
  • 初级侧:
    阀门关闭时泵会降低速度。 通常,在控制阀的压力损失低于系统总压力损失的50%的系统中,建议使用比例压力控制。

格兰富泵通常是供暖系统的一部分,在供暖系统中,单个分流混合回路用于控制流量和温度。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。