研究与见解

散热器恒温阀

散热器和换流器上安装了恒温散热器阀来调节室温。 阀门自动运行,由两部分组成: 一个传感器和一个阀壳。 阀门外壳直接安装在散热器上或散热器供应管上。 传感器安装在阀壳上。

传感器可以使用内置或远程传感器。 如果散热器位于屏幕/盖之后,可以使用远程传感器,否则直接安装在散热器上或由散热器安装时,这可能导致室温读数不准确。

传感器通过一个充气波纹管工作。 燃气随着室温的升高而加热,从而使燃气膨胀。 这会导致阀壳内的插销移动,降低了通过散热器的水流量。 销和波纹管之间的距离可以通过转动感测元件来改变,这相应地改变了室温设置点。

阀壳可配备一个阀门限流器,限制通过散热器的水的最大流量,即使在恒温器需要最大热量输出时,也能确保水的合理冷却。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。