文章

解锁潜能

使用 SOLOLIFT2,将阁楼或地下室打造成理想浴室。

阁楼和地下室往往是被忽视的空间,里面堆满了被遗忘的物品和缠绕的电线。 但只要用对设计,再加上格兰富 SOLOLIFT2 的帮助,就可以轻松打造一间出色的浴室,且无需花费大笔资金。


在阁楼上加装卫生间是个绝妙的主意,既方便,又省去了半夜下楼的麻烦。 不过,无论在阁楼、地下室还是在房子的其他地方安装马桶,都需要仔细考量。 尽早与设计师或工程师沟通您的计划,以确保安装过程顺利。

通过创新设计,简化安装过程
传统上,阁楼马桶的位置取决于楼下现有马桶的位置。 但事实并非如此。 使用格兰富 SOLOLIFT2 废水泵,您只需要一个房间、电力和充足的供水。 SOLOLIFT2 可将卫生设备中的废水泵送到最近的排水管道,即使排水管道离您很远。 这意味着安装过程更简单,成本更低。


有了 SOLOLIFT2 ,您就可以轻松克服管道难题,在阁楼上建造一个功能齐全的浴室,或在地下室多建一个卫生间。 其体积小巧,可灵活放置,不受现有管道基础设施的限制。


设计雅致的浴室
畅想无限可能! 任何闲置的房间都可以改造成配有淋浴房、雅致的洗脸台和现代浴室的所有设施。 有了 SOLOLIFT2,您可以尽情发挥创意,变设想为现实,将浴室无缝地融入曾经被遗忘的空间。


但是安全问题呢?
别担心。 如果对空间的结构完整性和隔离性采取必要的预防措施,浴室阁楼改建是完全安全的。 阁楼的设计初衷并不是为了容纳一个完整的浴室,因此必须确保上层楼板能够承受浴缸、洗脸盆和面盆等装置的重量和压力。 桁架或椽子的高度限制和承重能力也会影响阁楼改建的可行性。 咨询专业人士,评估管道安装的承载能力和适用性。


为您的家增添便利和价值
利用 SOLOLIFT2 的优势,将被遗忘的储物间变身为优雅的浴室。 有了适当的规划、熟练的专业人员和 SOLOLIFT2 的强大功能,您就能释放出这一空间的潜能,打造出一个美妙的空间,为住宅增添价值和功能。