研究与见解
变频器
变频驱动器用于根据实际需求调节流量或压力。 它们可以控制向泵或风扇供电的电源的频率。 使用VFD泵可实现显着的节能效果。
变频驱动器是用于控制交流电动机的转速的系统。 它控制供给电机的电源的频率。 变频驱动器是特定类型的可调速驱动器。 变频驱动器也被称为可调变频器(AFD),变速驱动器(VSD),AC驱动器或逆变器驱动器。
自动频率控制由一个初级电路组成,该电路将交流电转换为直流电,然后将其转换回具有所需频率的交流电。 在自动频率控制中内部能量损失的额定值为〜3.5%。
变频驱动器广泛用于泵和机械驱动器,压缩机以及大型建筑的通风系统。 风扇上的变频电机通过允许风量与系统需求相匹配的方式节省能源。 采用自动频率控制的原因可能与应用的功能以及节能有关。 举例来说,若泵流量与容量或压力相符,自动频率控制便会适用。 水泵通过一个调节回路将转速调整到给定的设定值。 根据实际需求调节流量或压力可以降低功耗。
格兰富CUE是一个外部变频器,可与各种格兰富泵一同使用。 格兰富MGE是一个变频驱动电机,适用于各种格兰富E-泵。