研究与见解

污水泵站

在废水输送方面,泵站旨在收集废水并将其输送至更高的海拔点。 泵站也称为提升站。

泵站一般设计用于处理从地下重力管道供给并储存在地下水池或湿井中的废水。 湿井配备了电子仪器,用于探测现有废水的液位。 当废水液位上升到预定液位时,泵站开始运行: 一台泵开始通过一个加压管道系统将废水向上提升,该系统将废水排入重力人孔井。 在这里,循环再次开始,直到废水到达目的地-通常是废水处理厂。

若有高水位流入井下(例如,在高峰流量时段和潮湿的天气),则额外的泵将并联启动。 根据其尺寸,泵站通常分为加压泵站(小型),管网泵站(中)或主泵站(大)。

预制泵送站

预制的抽水站可由客户在线设计,确保污水抽水站满足特定需求。 预制的泵站可处理各种废水,从家庭,商业,市政和工业物业排放的污水和污水,到公路和道路的地表水。

一般而言,以下两种主要类型的下水道系统使用预制的泵送站:

加压下水道系统: 此非常适用于人口稀少的地区,以及因地面条件而无法使用重力安装的昂贵地区。 废水泵送站配备有高效可靠的研磨泵,以防止这些系统中常见的小直径管道或软管发生堵塞。

重力污水系统: 预制的泵送站可作为传统重力重力下水道系统内的提升站,在新建和翻新项目中均能以高性价比,环保和可靠的方式取代昂贵的混凝土解决方案。

格兰富供应配有泵的污水泵站,为预制泵站(PPS)以及更大的管网和主泵送站提供控制器和监控。

格兰富预制泵站无法满足以下要求

模块经过CE认证。 根据欧盟第305/2011号法规(建筑产品法规)附件III对性能进行声明。

完整系统CE认证。 符合机械指令(2006/42/EC)EN ISO 12100的EC符合声明: 2010。

EN 12050-1,建筑和场地污水提升站。 结构和测试原则。 起吊设备废水含排泄物。

EN 752,附件F。 建筑物外的排水及下水道系统。

EN124标准,用于车辆和行人专用区的沟渠顶和检修孔顶 设计要求,型式试验,标记,品质控制。

EN 14396,“用于沙井的固定梯子”。

EN 1917,混凝土非增强钢筋混凝土和混凝土检查井(检查井室)。

轻击几下,成为专家

透过ECADEMY线上培训平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。

点击下方的课程,立即开始。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。